CFP5E
CFP5E
Puissance
84 - 150
HP
63 - 112 kW
63 - 112 kW
Cylindrée
272 po cu (4,5 L)
Certification
EPA Tier 3
Le CFP5E est doté d'un bloc d'alésage parent en fonte, conçu pour réduire le bruit et augmenter la durabilité. L'un des moteurs d'entraînement pour pompe à incendie Cummins qui offre de la flexibilité aux propriétaires avec son option de contrôle de limitation de pression à vitesse variable à commande électronique.