X15 (Phase V)

Puissance 450 - 675 HP
336 - 503 kW
Couple 1600 - 2050 pi-lb
2169 - 2779 N•m
Certification Phase V

Applications

Agriculture Construction Moteurs d'industries extractives Moteurs ferroviaires

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Corée,  Japon

Aperçu :

Un moteur à la hauteur.

Le moteur Cummins X15 est un chef de file incontesté de sa catégorie. Récompensé de plusieurs prix, le turbocompresseur de suralimentation VGT™ de Cummins est la norme de référence de l’industrie en matière de fiabilité et de durabilité en plus d’offrir une réponse du moteur exceptionnelle. Ces caractéristiques, combinées à des pompes d’injection extra haute pression, permettent au moteur de produire 15 pour cent plus de puissance et 60 pour cent plus de couple que son prédécesseur.

Le catalyseur à oxydation diesel, la réduction catalytique sélective et le filtre à particules diesel sont des technologies éprouvées, couronnées de succès dans les applications commerciales depuis l’introduction des moteurs de catégorie 4 finale. Aucun changement majeur n’est nécessaire afin de respecter la règlementation de phase V sur les émissions.

Un système de recyclage des gaz d’échappement refroidis (RGE) de nouvelle génération est utilisé pour un fonctionnement propre et fiable avec les puissances de sortie élevées et les cycles d’utilisation exigeants qui caractérisent généralement les équipements propulsés par un moteur de cette catégorie de puissance.

Les propriétaires de moteurs X15 bénéficient également de Cummins Connected Diagnostics™, une technologie de télésurveillance sans fil permettant de connecter le moteur de l’utilisateur à des experts techniques pour une analyse instantanée et un plan d’action recommandé dès qu’un code d’erreur est déclenché sur toute pièce équipée de la télématique.

Les moteurs X15 sont offerts avec la technologie Cummins Guidanz™, un ensemble qui permet un processus diagnostique et de réparations simplifié et guidé pas à pas, et fait en sorte que les pièces et outils appropriés et un soutien adapté soient fournis sur place afin d’accélérer les réparations.

 

Niveau de certification Phase V/catégorie 4 finale
Cylindrée 14,9 litres
Plus de puissance 450-675 HP (336-503 kW)
Plus de couple 1600-2050 lb-pi (2169-2779 N•m)
Modèle du moteur Puissance de sortie nominale (kW) à tr/min Couple de pointe lb-pi (N•m) à tr/min
X15 675 675 (503) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 650 650 (485) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 630 630 (470) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 625 625 (466) @ 1800 2050 (2779) @ 1400
X15 600 600 (447) @ 2100 2050 (2779) @ 1400
X15 600 600 (447) @ 1800 2050 (2779) @ 1400
X15 575 575 (429) @ 1800 1950 (2645) @ 1400
X15 550 550 (410) @ 2100 1950 (2644) @ 1400
X15 550 550 (410) @ 1800 1750 (2373) @ 1400
X15 535 535 (399) @ 2100 1950 (2645) @ 1400
X15 525 525 (391) @ 1800 1750 (2373) @ 1400
X15 500 500 (373) @ 2100 1850 (2508) @ 1400
X15 500 500 (373) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X15 472 472 (352) @ 2000 1700 (2305) @ 1400
X15 450 450 (336) @ 2100 1700 (2305) @ 1400