X12 (Phase V)

Puissance 335 - 513 HP
250 - 383 kW
Couple 1250 - 1696 pi-lb
1695 - 2299 N•m
Certification Phase V

Applications

Agriculture Construction Moteurs d'industries extractives Moteurs ferroviaires

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Corée,  Japon

Aperçu :

Une performance éprouvée.

Grâce à son bloc sculpté et à ses composants de pointe, le moteur Cummins X12 présente le rapport puissance-poids le plus élevé de sa catégorie : jusqu’à 513 HP de puissance dans un moteur d’à peine 1900 lb (862 kg). Il comporte un turbocompresseur à soupape de décharge conçu par Cummins permettant jusqu’à 60 pour cent plus de couple; il réagit donc plus rapidement lorsque le facteur de charge augmente, même à faible régime.

Le catalyseur à oxydation diesel, la réduction catalytique sélective et le filtre à particules diesel sont des technologies éprouvées, couronnées de succès depuis leur introduction dans les applications commerciales. Les coûts totaux en carburant et en liquide d’échappement des diesels sont de 3 pour cent inférieurs à ceux de son prédécesseur. Cette conception sans RGE ne nécessite aucun changement majeur afin de respecter la règlementation de phase V sur les émissions.

Les propriétaires de moteurs X12 bénéficient également de Cummins Connected Diagnostics™, une technologie de télésurveillance sans fil permettant de connecter le moteur de l’utilisateur à des experts techniques pour une analyse instantanée et un plan d’action recommandé dès qu’un code d’erreur est déclenché sur toute pièce équipée de la télématique.

Le moteur X12 est offert avec la technologie Cummins Guidanz™, un ensemble qui permet un processus diagnostique et de réparations simplifié et guidé pas à pas, et fait en sorte que les pièces et outils appropriés et un soutien adapté soient fournis sur place afin d’accélérer les réparations.

Niveau de certification Phase V/catégorie 4 finale
Cylindrée 11,9 litres
Plus de puissance 335-513 HP (250-383 kW)
Plus de couple 1250-1696 lb-pi (1695-2299 N•m)
Modèle du moteur Puissance de sortie nominale (kW) à tr/min Couple de pointe lb-pi (N•m) à tr/min
X12 513 513 (383) @ 1900 1696 (2299) @ 1400
X12 500 500 (373) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 475 475 (354) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 460 460 (343) @ 2100 1696 (2299) @ 1400
X12 450 450 (336) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 435 435 (324) @ 1900 1600 (2169) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 2100 1600 (2299) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 1800 1450 (1966) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1600 (2169) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1500 (2034) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 2100 1450 (1966) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1800 1350 (1830) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1900 1350 (1830) @ 1400
X12 355 355 (250) @ 2000 1373 (1862) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2000 1275 (1729) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2100 1350 (1830) @ 1400
X12 335 335 (250) @ 2100 1250 (1695) @ 1400