X12 engine

X12 (2021)

Puissance 350 - 500 HP
261 - 373 kW
Couple 1250 - 1700 pi-lb
1695 - 2305 N•m
Certification EPA 2021

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Corée,  Japon

Aperçu :

Le X12 est conçu pour permettre une charge utile maximale dans les applications où le poids est un facteur important. Et à seulement 2 050 livres, le X12 pèse au moins 150 livres de moins que le plus léger des moteurs de 11 L concurrents, tout en offrant des performances puissantes de 350 à 500 HP et un couple de 1250 à 1700 livres-pied. Avec la réponse et la puissance de moteurs de plus grande cylindrée, le X12 offre les performances souhaitées par les conducteurs tout en maximisant l'efficacité pour chaque tâche.

Du nouveau en 2021 avec le X12

Cummins teste et modifie continuellement ses produits pour garantir à ses clients des performances optimales de leurs groupes moteurs et groupes motopropulseurs Cummins. Ainsi, au début d'une nouvelle année marquée par des changements dans les normes d'émissions de l'Environmental Protection Agency (EPA), Cummins a cherché à faire plus avec le X12 que simplement répondre aux exigences de l'EPA.

Découvrez comment le X12 de 2021 profitera aux marchés suivants

 

Camion à ordures

Camion-citerne

Camion malaxeur

Engin d'extinction

Autocaravane et VR

Refuse Truck Tanker Truck Concrete Truck Fire Apparatus Motorhome_300px.jpg

*Les images ne comprennent pas toutes les applications possibles du moteur X12 de Cummins.