X12 Overview Image

X12 (2018)

Puissance 350 - 500 HP
261 - 373 kW
Couple 1250 - 1700 pi-lb
1695 - 2305 N•m
Certification

Aperçu :

 

Camion à ordures

Camion-citerne

Camion malaxeur

Engin d'extinction

Autocaravane et VR

Refuse Truck Tanker Truck Concrete Truck Fire Apparatus Motorhome_300px.jpg

*Les images ne comprennent pas toutes les applications possibles du moteur X12 de Cummins.

 

Un nouveau chef de file de la productivité : le X12. Le moteur X12™ de Cummins redéfinit complètement la catégorie des moteurs de cylindrée moyenne (de 10 l à 13 l), et établit de nouvelles références en matière de productivité pour les applications de transport régional, spécialisé (par exemple, les camions à ordures ou les camions malaxeurs) et intermodal.

Une telle combinaison de puissance et d’efficacité est saisissante. Avec le X12, vous pouvez passer en vitesse supérieure pour dépasser le trafic dans la voie de gauche et avoir encore assez de carburant dans le réservoir pour terminer tout votre travail.

Une différence de poids. Une performance non seulement incontestée, mais imbattable. Avec un poids de seulement 2 050 livres, soit un minimum de 150 livres en moins que le moteur concurrent le plus similaire et environ 600 livres de moins que son prédécesseur, le X12 a le rapport puissance-poids le plus élevé de tous les moteurs de grosse cylindrée entre 10 et 16 litres.

Qu'est-ce qu'un supplément de 600 livres vous apporte?

  • 97 gallons de carburant en plus dans votre camion-citerne
  • 27 sacs de déchets supplémentaires dans votre camion à ordures
  • Flexibilité supérieure dans la conception de la cabine de votre engin d'extinction

Cummins offre un soutien particulier aux entreprises de camionnage et de construction de carrosseries qui utilisent l’énergétique Cummins pour actionner leurs machines, soit directement du moteur, soit par l’entremise d’un autre moyen comme la transmission ou la boîte de transfert.

En savoir plus

 



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.