X12 pour autocar (2017)

Certification EPA 2017

Applications

Autocar

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie/CEI,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Corée,  Japon

Aperçu :

 

Le chef de file de la productivité.Le moteur Cummins X12 redéfinit complètement la catégorie des moteurs de cylindrée moyenne (de 10 L à 13 L), et établit de nouvelles références en matière de productivité pour les moteurs d’autocar. Une telle performance est plus qu’incontestée : elle est imbattable. De taille réduite (au moins 150 livres plus léger que le moteur concurrent le plus proche, et jusqu’à 500 livres plus léger que les autres moteurs de cylindrée moyenne), le moteur X12 n’en fournit pas moins de puissantes performances de 410 HP à 455 HP ainsi qu’un couple de pointe de 1450 à 1700 lb-pi. Pesant à peine 2 150 livres, il présente le rapport puissance-poids le plus élevé de tous les moteurs de grosse cylindrée. Une telle combinaison de puissance et d’efficacité est saisissante.

Le meilleur de tous les mondes.
Une tradition de performances éprouvées entre dans la construction de chaque moteur Cummins X12. Depuis les moteurs L10 et M11 des années 1980 jusqu’aux moteurs ISM et ISX du début du siècle, nous nous appuyons sur une plateforme éprouvée, conçue pour un maximum de disponibilité et de productivité. Le moteur X12 sera construit à Jamestown, dans l’État de New York, dans la même usine que le moteur X15, dont il partagera plusieurs des mêmes composants robustes, notamment notre turbocompresseur breveté Cummins Holset VGR®, le circuit d’alimentation XPI, le module de commande électronique, notre nouveau système de traitement secondaire Single Module™, et des fonctionnalités électroniques de pointe ADEPT™. Il s’agit d’un modèle de moteur mis à l’épreuve, qui se montre à la hauteur dans les applications les plus difficiles à travers le monde.

Le moteur X12 est conçu pour une réponse du moteur exceptionnelle en milieu urbain, surtout lorsque jumelé à une transmission manuelle automatique. De plus, sa taille compacte permet une plus courte distance entre le pare-chocs et l’arrière de la cabine, ainsi qu’une maniabilité améliorée. Un nouveau frein sur échappement Cummins augmente la puissance de freinage et prolonge la vie utile des freins. Les chauffeurs apprécieront vraiment la performance du moteur X12, que le feu passe au vert ou au rouge.

Une confiance qui fait toute la différence.
Ce qu’il y a de plus rassurant lorsqu’on est propriétaire d’un véhicule propulsé par un moteur Cummins, c’est de savoir que nous sommes toujours là pour vous aider. Les experts en moteurs de Cummins ainsi que nos programmes de formation approfondie assurent un service et un soutien d’excellence sur lesquels vous pouvez compter. Peu importe la situation. Nous nous impliquons activement dans la réussite de votre entreprise; nous sommes donc à votre entière disposition en tant que partenaire à toutes les étapes, qu’il s’agisse de faire le choix initial des caractéristiques techniques du véhicule et du moteur ou de maximiser votre temps utile sur la route. Vous n’achetez pas seulement un moteur Cummins, mais également l’expertise et l’engagement de Cummins, où que votre entreprise vous mène. Et où que vous alliez, la tranquillité d’esprit est toujours à portée de main grâce à plus de 3 500 centres de pièces et services Cummins autorisés en Amérique du Nord.

 

Vitesse régulée 2000
Couple d’engagement de l’embrayage 800 lb-pi 1085 N•m
Nombre de cylindres 6
Poids du moteur (sec) 2150 lb 975 kg
Modèle du moteur Puissance nominale (kW) Puissance de pointe lb-pi (N•m) à tr/min
X12 455 455 (339) 1700 (2305)
X12 455 455 (339) 1550 (1966)
X12 410 410 (306) 1450 (1966)

Le moteur X12 pour 2018 est fondé sur 40 années d’expérience avec les moteurs de 10 à 12 litres, en plus d’être doté de la technologie de pointe de Cummins afin d’optimiser la disponibilité et la productivité. Cummins effectue la conception, le développement et le soutien de chaque composant, du traitement de l’air jusqu’au traitement secondaire de l’échappement, afin que celui-ci fonctionne au cœur d’un système entièrement intégré; ainsi, nous pouvons optimiser chaque fonctionnalité mieux que les autres constructeurs de moteurs.

  • Circuit d'alimentation XPI de Cummins Fuel Systems – Le système XPI produit un excellent rendement, quel que soit le régime du moteur. Plusieurs injections par cycle améliorent le rendement en carburant et assurent un usage uniforme et silencieux. Des pistons d’injection en acier et des poussoirs de soupape à galets revêtus de carbone sous forme de diamant amorphe en font le circuit d’alimentation XPI le plus robuste à ce jour.
  • Turbocompresseur de suralimentation VGT® de Cummins Turbo Technologies – Ce turbocompresseur de suralimentation est à géométrie variable, pour plus de précision et de réactivité. Une conception améliorée dotée d’une nouvelle turbine permet une suralimentation rapide et un meilleur freinage du moteur.
  • Filtres à huile et à carburant Fleetguard de Cummins filtration – Protègent contre la corrosion et les contaminants grâce au matériau filtrant breveté NanoNet® offrant une protection 10 fois supérieure à celle des filtres à carburant classiques.
  • ADEPT™ Capable – Un ensemble de fonctionnalités électroniques de pointe qui interagissent avec les transmissions manuelles automatiques et s’adaptent aux conditions de fonctionnement de façon dynamique. ADEPT aide même les chauffeurs débutants à fonctionner aussi efficacement que les chauffeurs professionnels les plus chevronnés tout en améliorant l’économie de carburant, sans affecter la productivité.
  • Système de traitement secondaire Single Module™ de Cummins Emission Solutions – Une conception à écoulement continu offre une meilleure gestion de la chaleur pour un rendement amélioré. Une plus grande contenance de cendres diminue la fréquence des nettoyages. En plus, il est jusqu’à 40 pour cent plus léger et 60 pour cent plus petit que les systèmes à deux modules.
  • Module de commande électronique à haute capacité – Un module de commande électronique gère simultanément le moteur et le système de traitement secondaire, optimisant ainsi les performances et le rendement énergétique du carburant.
  • Connected Diagnostics™ – Connecte votre moteur à Cummins à l’aide d’un dispositif de télématique sans fil afin de diagnostiquer immédiatement les messages d’erreur. Recommande un plan d’action clair afin de poursuivre le fonctionnement, ou indique si des réparations sont nécessaires, en quelques secondes.