Ensembles pour reconditionnement de puits

Cummins offre un ensemble moteur complet conforme aux normes d’émissions pour le reconditionnement des puits. Les ensembles de reconditionnement ISX12 et QSX15 ont été mis au point afin de répondre aux besoins des clients les plus exigeants du secteur de l’entretien des puits.

Ensembles pour reconditionnement de puits – Chaque installation. Est plus facile.

ensemble pour pétrole et gazL’ensemble ISX12 pour reconditionnement de puits vous offre toute la puissance de Cummins : un moteur sur route conforme aux normes 2010 de l’EPA, et un système de traitement secondaire à réduction catalytique sélective entièrement intégré. Ajoutez-y une transmission Allison 4500 OFS, et l’ensemble complet sera prêt à être installé sur votre puits. Avec des puissances nominales au ralenti certifiées propres jusqu’à 425 HP et 1650 lb-pi de couple, cet ensemble est capable d’extraire les tiges de forage les plus profondes, même dans les environnements les plus propres.

L’ensemble de reconditionnement QSX15 offre encore plus de puissance (jusqu’à 500 HP) et peut être équipé d’une transmission Allison de type 4500 OFS ou 4700 OFS; le tout, dans un ensemble conforme aux normes d’émissions 4i (en tenant compte de la marge de tolérance permise par le Transition Program for Equipment Manufacturers (TPEM) pour le MEO).

Contrairement aux ensembles de reconditionnement offerts par de nombreux autres fournisseurs, ces ensembles sont couverts par la garantie d’usine standard de Cummins, qui est valide dans le monde entier, partout où l’on trouve des fournisseurs de services autorisés par Cummins.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre distributeur Cummins.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.