VTA28 pour utilisation marine

Puissance 565 - 815 HP
421 - 608 kW
Certification

Applications

Marine Marine commerciale Moteurs auxiliaires pour marine Moteurs de propulsion pour marine Marine récréative

Aperçu :

421 à 608 kW | 565 à 815 HP

  • A fait ses preuves dans les rudes environnements marins commerciaux au cours des 25 dernières années
  • Une solution idéale pour l’alimentation d’urgence ou de bord des navires, les groupes motopropulseurs, les pompes à incendie et les unités hydrauliques.
  • Homologué selon la catégorie I de l'OMI, et de nombreuses puissances nominales sont aussi homologuées selon la catégorie II de l'OMI
  • Couvert par une garantie complète d'un an et soutenu par le réseau de service mondial de Cummins
  • Fabriqué à Cummins India Limited à Pune, Inde
Configuration Moteur diesel V-12 à 4 temps
Aspiration Turbocompressé/post-refroidi
Cylindrée 28 L (1710 po³)
Alésage et course 140 x 152 mm (5,50 x 6,00 po)
Rotation Volant faisant face dans le sens antihoraire
Circuit d’alimentation Temps de pression

 

Dimensions et poids du produit

 

Longueur hors tout

mm (po)

1900

(75)

Longueur du bloc

mm (po)

 

 

Largeur hors tout

mm (po)

995

(39)

Hauteur hors tout

mm (po)

1647

(65)

Poids total

kg (lb)

2901

(6395)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

 

 

 

 

 

Moteurs auxiliaires maritimes (vitesse nominale fixe)

Modèle

kW

CH (cheval-vapeur)

BHP (puissance au frein)

Régime (tr/min)

Puissance

Émissions

VTA28-DM

421

573

565

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 2

VTA28-DM

560

761

750

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 2

VTA28-DM

560

761

750

1500 (60 Hz)

Puissance électrique de base

Non certifié

VTA28-DM

608

826

815

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

Non certifié

Pour en savoir plus sur les émissions marines, cliquez ici.