Avec le Cummins B6.7, L9, ou Cummins Westport B6.7N et L9N, vous ne pouvez pas vous tromper en choissant, du premier coup, une source d’alimentation très fiable à échappement propre.
Les groupes moteurs sont tous construits à l’usine de Columbus, Indiana ou à celle de Rocky Mount, Caroline du Nord, sont conformes à la politique « Buy-America » et respectent ou surpassent la règlementation 2017 et les normes relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Environmental Protection Agency (EPA) étasunienne.
Consultez l’assistante à l’enseignement grâce à Connected Diagnostics
Les chauffeurs d’autobus scolaires ont déjà assez à faire sans avoir à se préoccuper en plus des codes d’erreur du moteur. Dans les rares situations où un code d’erreur est déclenché pendant que l’autobus est en marche, il peut faire l’objet d’un diagnostic à distance instantané grâce à l’ajout du système Connected Diagnostics. Dans les autobus scolaires équipés de la télématique, le système Connected Diagnostics de Cummins permet l’analyse en temps réel des codes d’erreur du moteur, fournit un diagnostic probable et recommande un plan d’action.
Premier de classe en garantie
Les moteurs Cummins bénéficient de la garantie de base la plus complète de l’industrie, et nos plans de garantie prolongée offrant jusqu’à 10 ans de garantie sont la preuve de notre entière confiance en leur conception robuste et en leur construction de qualité.
Un soutien de premier ordre
Les autobus propulsés par des moteurs Cummins sont soutenus par le réseau de pièces et d’entretien le plus étendu et le plus compétent d’Amérique du Nord, comptant plus de 3 500 emplacements. Nos techniciens d’entretien autorisés disposent d’une formation complète sur tous nos moteurs et possèdent l’équipement ainsi que des pièces d’origine Cummins nécessaires pour faire face rapidement à tout type de problème d’entretien. Les avantages du système Connected Diagnostics apportent la tranquillité d’esprit aux parcs d’autobus scolaires. Composez le 1 800 CUMMINS (1 800 286-6467) pour obtenir des renseignements ainsi que l’emplacement des services d’entretien.
Publications utiles :
Livre blanc sur l'entretien du filtre à particules diesel pour votre autobus scolaire : le livre blanc sur les pratiques exemplaires en matière de filtre à particules diesel offre un mélange de conseils généraux et techniques pour prolonger la durée de vie du filtre à particules diesel et réduire la fréquence des événements de régénération. Ce guide comprend des renseignements utiles sur les types de routage, les paramètres électroniques et les caractéristiques du moteur et des détails sur les avantages du programme d’échange de filtre à particules diesel ainsi que la couverture étendue du traitement secondaire. Suivre ce guide est la première étape dans l'élimination des problèmes de traitement secondaire du filtre à particules diesel.
Pratiques exemplaires en matière de filtre à particules diesel : Conjointement avec le livre blanc sur les pratiques exemplaires, la liste de contrôle du filtre à particules diesel fournit un guide pratique pour documenter et mesurer les paramètres décrits dans le livre blanc sur les pratiques exemplaires. Le verso de la liste de contrôle contient des renseignements supplémentaires sur l'utilisation efficace de la liste de contrôle.