Remanufactured Cummins Turbo Diesel

Turbo diesel de Cummins remis à neuf

Puissance 325 - 385 HP
242 - 287 kW
Couple 610 - 930 pi-lb
827 - 1261 N•m
Certification

Revitalisez le camion tellement digne de votre confiance au moyen d'un moteur de Cummins de 5 9 L ou 6 7 L remis à neuf et offert en exclusivité par Mopar®.

Les groupes moteurs turbo diesel Mopar® Reman de 5 9 L/6 7 L sont des groupes moteurs reconstruits par Cummins ReCon®.

Mopar® Reman, c'est du vrai Cummins

En savoir plus sur Cummins ReCon®

  • Solution rentable sans surprise grâce à laquelle votre camion Ram motorisé par Cummins reprend le travail.
  • Tranquillité d'esprit en sachant que votre moteur reconstruit est conçu spécialement et essayé pour votre camionnette.
  • Accompagnés d'une garantie de 2 ans/100 k milles; nouveaux prix révisés par Mopar®

Consultez votre concessionnaire FCA américain pour vous renseigner sur les prix et l'offre de groupes moteurs turbo diesel Cummins de 5 9 L ou de 6 7 L.

Trouvez un concessionnaire Mopar

Applications

Rééquiper Camionnette

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Corée,  Japon

Aperçu :

Moteur turbo diesel Cummins de 6 7 L remis à neuf

Un héritage :

Le turbo diesel Cummins de 6 7 L continue sa succession dans les puissants camions Ram grâce à cette offre de moteurs reconstruits. Le turbo diesel Cummins de 6 7 L remis à neuf en usine est maintenant en offre pour les camions robustes Ram, en exclusivité chez les concessionnaires Mopar® autorisés.

 

Fourchette d'années de modèle Application Type de moteur Numéro de pièce Reman
2007,5 Camionnette Moteur entier R8310893AA*
2008-2009 Camionnette Moteur entier R8310896AA*
2009-1010 Châssis-cabine Moteur entier R8310894AA*
2010 Camionnette Moteur entier R8310896AA*
2011-2012 Châssis-cabine Moteur entier R8310895AA*
2011-2012 Camionnette Moteur entier R8310898AA*
2013-2018 Châssis-cabine Moteur entier R8071551AA*
2013-2018 Camionnette Moteur entier R8071553AA*

*Faisceau de câbles et module de commande électronique exclus

Moteur turbo diesel Cummins de 5 9 L remis à neuf

Une légende :

Le turbo diesel de 5 9 L de Cummins demeure une source d'alimentation pour votre camionnette. Ce turbo diesel Cummins de 5,9 L remis à neuf en usine est en offre pour les camions robustes Ram, en exclusivité chez les concessionnaires Mopar® autorisés.

 

Fourchette d'années de modèle Application Type de moteur Numéro de pièce Reman
1998 Camionnette 5,9 L 12 V Entièrement Reman R8464881AA*
2004,5-5,5 Camionnette 5,9 L 24 V Entièrement Reman R8453521AA*
2006 Camionnette 5,9 L 24 V Entièrement Reman R8416637AA*
2007 Camionnette 5,9 L 24 V Entièrement Reman R8416636AA*

*Faisceau de câbles et module de commande électronique exclus

Choisissez la meilleure solution pour votre camionnette

Moteur entier

Qu'est-ce? Un moteur complet est un moteur tout équipé remis à neuf conformément à des normes rigoureuses sur une chaîne de montage de Cummins ReCon®. Ces groupes moteurs unitaires comprennent les dernières améliorations quant à la conception et aux matériaux, et le fonctionnement de chaque unité est essayé pour en garantir la performance et la qualité.

Pourquoi vous en avez besoin : Si vous pensez remplacer entièrement votre moteur, celui-ci est le bon. Les groupes moteurs sont bâtis conformément aux spécifications d'usine de Cummins et sont accompagnés de la meilleure garantie de l'industrie. Le remplacement du moteur ne dure habituellement qu'une couple de journées, du diagnostic à l'aboutissement, de sorte que les camions reprennent vite la route. Les groupes moteurs Cummins remis à neuf procurent une plus grande valeur grâce à une meilleure efficacité énergétique et des émissions plus faibles que celles du moteur remis à neuf typique, et un bien meilleur prix de revente du véhicule.

Bloc long

Qu'est-ce? Un bloc long comprend le bloc-moteur et les pièces internes rotatives (vilebrequin, pistons, bielles et roulements).

Pourquoi vous en avez besoin : Dans les situations où beaucoup de composants externes sont encore utiles, un long bloc remis à neuf peut être une solution intéressante. Bâti selon les mêmes normes que les groupes moteurs remis à neuf, le long bloc permet de réutiliser les composants externes comme le turbo, la pompe d'amorçage, le faisceau de câbles, la pompe à carburant et les conduites de carburant.

Bloc court

Qu'est-ce? Un bloc court comprend le bloc-moteur, la manivelle, les bielles et les paliers principal et de butée.

Pourquoi vous en avez besoin : Dans les cas où le bloc-moteur est très usé ou endommagé, le bloc court est une excellente option. Cette option permet de réutiliser le nombre maximal de pièces, dont la culasse de cylindre.

Pour une liste détaillée de numéros de pièces et une comparaison des produits de bloc long et de bloc court :

Voir le tableau des comparaisons