Transmission QTR
1864 kW
9599 N•m
Applications
Aperçu :
Conception à des fins précises
La transmission QTR Cummins a été spécialement conçue en vue de répondre à l'environnement de travail rigoureux sur le marché pétrolier et gazéifère. Avec de longueurs heures et des conditions ardues, seuls les produits de la plus haute qualité y survivent, et c'est à ce but que la QTR a été conçue.
Solution unique
La transmission QTR est offerte seule ou en combinaison avec les moteurs QSK50 ou QSK60 de Cummins. L'ensemble Cummins réduit le temps d'arrêt pour les opérateurs ainsi que les coûts de propriété totaux de l'équipement. Grâce à un service de soutien spécialisé dans l'ingénierie et à ses centres de fabrication, Cummins peut concevoir et fabriquer un ensemble mixte adapté à votre châssis, ce qui réduit le temps d'installation et les travaux d'ingénierie.
Soutien sans égal
Cummins garde en stock les mêmes quantités de pièces et assure la même assistance rapide en matière de pièces que pour ses moteurs. Elle est également offerte avec la garantie standard de Cummins, semblable à celle sur les moteurs :2 ans et 2000 heures ou 1 an et heures illimitées. Le réseau de distribution nord-américain de Cummins procure entretien et soutien pour moteurs et transmission, sans frontières.