QSX pour applications industrielles

Puissance 375 - 665 HP
280 - 496 kW
Couple 1346 - 1875 pi-lb
1825 - 2542 N•m
Certification Catégorie 3/phase IIIA

Sélectionnez une application

Aperçu Groupes moteurs pour secteur pétrolier et gazier Moteurs ferroviaires

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Europe,  Amérique centrale,  Japon,  Korea (Corée)

Aperçu :

La conception de pointe du moteur Cummins QSX comprend un double arbre à cames en tête aux composants Cummins robustes et éprouvés. Résultat : une performance fiable et sans compromis, d’heure en heure et de jour en jour.

Sa conception à double arbre à cames en tête permet aux ingénieurs de Cummins d’optimiser simultanément l’efficacité de la combustion ainsi que le frein sur échappement intégré (Intebrake™) grâce à une technologie de cylindre de pointe. Sa conception de pointe est conforme aux normes d’émissions de la catégorie 3, et représente également la plateforme de base pour satisfaire aux normes de la catégorie 4.

Performance

Le système d’injection haute pression et les commandes électroniques du QSX assurent un fonctionnement propre, puissant et efficace à chaque fois. Le carburant est injecté à des pressions pouvant atteindre 30 000 psi, pour une combustion plus complète et plus propre. Le système de commande électronique intelligent vous permet d’utiliser différents types de carburant, même du kérosène en l’absence de carburant diesel.

Ajoutez à cela notre turbocompresseur à soupape de décharge breveté, et vous obtenez un moteur capable d’une performance optimale quel que soit le régime moteur. Le turbocompresseur à soupape de décharge optimise la puissance de sortie sans surcouple temporaire à régime élevé, et améliore le débit d’air à bas régime pour une meilleure réactivité.

Polyvalence

Quelle que soit la nature de la tâche à accomplir (agriculture, extraction minière, travaux de construction ou applications industrielles variées), le QSX est conçu pour travailler en tant que partie intégrante de votre équipement. Notre module de commande électronique dispose d’une capacité intégrée et de connexions lui permettant de traiter les données en provenance de vos systèmes véhiculaires et de régler la performance du moteur en conséquence. Et tout ce qui en fait un excellent moteur pour l'équipement d'origine en fait aussi un excellent moteur pour le rééquipement.

Type de moteur En ligne à 6 cylindres
Cylindrée 915 po³ (15 L*)
Puissance nominale 375-665 HP (28-496 kW)
Puissance de pointe 1346-1875 lb-pi 1825-2542 N•m
Alésage et course 5,39 po x 6,65 po (137 mm x 169 mm)
Aspiration Turbocompressée et refroidie à l’air de suralimentation
Capacité du système de lubrification 48 pte US (45,42 L*)
Débit de refroidissement 20 pte US (18,9 L*)
Longueur 56,8 po (1443 mm)
Largeur 40,6 po (1032 mm)
Hauteur 51,1 po (1298 mm)
Poids à sec 3 200 lb (1 451 kg)

*L = litres

Modèle du moteur Puissance nominale (kW) à tr/min Puissance de pointe (kW) à tr/min Couple de pointe lb-pi (N•m) à tr/min
QSX 665* 665 (496) @ 2100 665 (496) @ 1900 1875 (2542) @ 1400
QSX 630* 630 (470) @ 2100 630 (470) @ 1900   1875 (2542) @ 1400 
QSX 600   600 (447) @ 2100   610 (455) @ 1900  

1875 (2542) @ 1400

QSX 600*   600 (447) @ 1800   600 (447) @ 1800  

1875 (2542) @ 1400

QSX 560   560 (418) @ 1800   560 (418) @ 1800   1875 (2542) @ 1400 
QSX 560*  560 (418) @ 1800   560 (418) @ 1800   1744 (2365) @ 1400 
QSX 535   535 (399) @ 2100   589 (439) @ 1800 1873 (2540) @ 1400 
QSX 535   535 (399) @ 2100   572 (427) @ 1800   1806 (2449) @ 1400 
QSX 520   520 (388) @ 2100   555 (414) @ 1800   1744 (2365) @ 1400 
QSX 510**   510 (380) @ 1800   510 (380) @ 1800  

1744 (2365) @ 1400

QSX 500   500 (373) @ 2100   550 (410) @ 1800  

1744 (2365) @ 1400

QSX 500   500 (373) @ 2000   533 (397) @ 1800   1744 (2365) @ 1400 
QSX 500**   500 (373) @ 1800   500 (373) @ 1800   1744 (2365) @ 1400 
QSX 485   485 (362) @ 2100   519 (387) @ 1800  

1639 (2222) @ 1400

QSX 450   450 (336) @ 2100   480 (358) @ 1800   1550 (2102) @ 1400
QSX 450   450 (336) @ 2000   480 (358) @ 1800   1550 (2102) @ 1400 
QSX 450**   450 (336) @ 1800   450 (336) @ 1800  

1550 (2102) @ 1400

QSX 435   435 (324) @ 2100   465 (347) @ 1800   1489 (1994) @ 1400 
QSX 410   410 (306) @ 2000   410 (306) @ 2000  

1346 (1825) @ 1400

QSX 400   400 (298) @ 2100   440 (328) @ 1800   1452 (1969) @ 1400 
QSX 390   390 (291) @ 2000   390 (291) @ 2000   1346 (1825) @ 1400 
QSX 375**   375 (280) @ 1800   375 (280) @ 1800   1346 (1825) @ 1400 

*Indique une puissance restreinte.

**Indique une puissance continue.

Sauf indication contraire, toutes les puissances sont intermittentes.

D’autres puissances pourraient être offertes. Consultez votre distributeur ou concessionnaire Cummins.