Applications du QST30 à l’entretien des puits

Puissance 850 - 1500 HP
634 - 1119 kW
Couple 4389 - 4389 pi-lb
5951 - 5951 N•m
Certification Catégorie 1

Applications

Huile et gaz Entretien de puits

Aperçu :

Pour les applications difficiles du secteur pétrolier et gazier, la fiabilité est primordiale. Voilà où la disponibilité et la productivité supérieures du QST30 font toute la différence. Sa fiabilité fait du QST30 le bon choix de moteur. À chaque fois. Sa configuration V-12 offre une puissance pouvant atteindre 1500 HP (1117 kW) et supporte facilement des facteurs de charge élevés.

Un système de commande électronique sophistiqué et des caractéristiques d’entretien étendues permettent d’augmenter l’économie de carburant et de réduire les coûts d’exploitation. Que vous ayez besoin de nouvel équipement ou que vous rééquipiez du matériel existant, le QST30 représente la meilleure façon d’accroître les performances, la productivité et la rentabilité.
 

Performance

Le QST30 offre plus de puissance et de couple dans un format plus compact que les moteurs diesel concurrents. Connu pour sa calibration flexible, son excellente densité de puissance, son fonctionnement économique et son temps de disponibilité exceptionnel, le QST30 est une référence en matière de puissance robuste et fiable.

Le QST30 représente un excellent choix pour remplacer de nombreux moteurs, y compris certains des nôtres. Il offre considérablement plus de puissance, jusqu’à 50 % plus de vie utile, et une meilleure économie de carburant que le Cummins V28, bien qu’il soit pratiquement de la même taille. Il est possible de le rééquiper d’un refroidissement air/air (pour les équipements qui doivent satisfaire aux normes d’émissions) ou d’un postrefroidissement par eau de chemise (pour les équipements qui ne sont pas conçus en fonction des normes d’émissions).

Si vous utilisez un vieux moteur concurrent et que vous le remplacez par un QST30, vous constaterez que vous pouvez obtenir jusqu’à 25 % plus de puissance et de couple, ainsi qu’une meilleure économie de carburant et des intervalles entre les entretiens plus longs, d’où une productivité accrue à moindre coût. Avec chaque puits.

Garantie – La meilleure garantie sur le marché : couverture complète pour un nombre d’heures illimité au cours de la première année; par la suite, jusqu’à deux ans ou 2 000 heures cumulées (selon la première éventualité). La garantie de base comprend également une protection standard de 3 ans/10 000 heures sur les principaux composants. Des garanties prolongées sont également offertes.

*Le QST30 est conforme aux normes de catégorie 2 aux États-Unis, en vigueur depuis 2006 pour les moteurs de plus de 750 HP (560 kW).

V-12, 4 temps, moteur diesel
 

Alésage 5,51 po (140 mm)
Course 6,50 po (165 mm)
Cylindrée 30,5 L (1861 po³)
Puissance du moteur*

850-1500 HP (634-1119 kW)

Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Poids tous pleins faits** 7337 lb (3328 kg)
Débit de refroidissement 22,2 gal (84 L)
Capacité d’huile de graissage 34,9 gal (132 L)
Rotation Dans le sens horaire (à l’avant du moteur)

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Couple de pointe lb-pi (N•m) Niveau de certification sur les émissions
QST30 1500 (1119) à 1900 tr/min 4389 (5951) à 1400 tr/min Non certifié
QST30 1350 (1007) à 1900 tr/min 4389 (5951) à 1400 tr/min Non certifié
QST30 1050 (783) à 2100 tr/min 3414 (4629) à 1300 tr/min Catégorie 2


Caractéristiques nominales G-Drive

 

 

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Fréquence nominale Niveau de certification sur les émissions
QST30 1350 (1007) à 1800 tr/min 60 Catégorie 2
QST30 1180 (880) à 1500 tr/min 50/60 Non certifié