QSL pour applications industrielles
209 - 272 kW
1288 - 1519 N•m
Sélectionnez une application
Aperçu :
Rien ne peut remplacer la puissance dont votre équipement a besoin. Voilà pourquoi le moteur Cummins QSL est offert en puissances de 280 à 365 HP (de 209 à 272 kW) et développe jusqu’à 50 % d’augmentation de couple. Les moteurs QSL combinent une technologie de combustion de pointe ainsi qu’un circuit d’alimentation haute pression à rampe commune afin d’augmenter la puissance et de réduire les émissions. De plus, le moteur QSL permet de meilleurs démarrages à froid et produit 50 % moins de bruit, ce qui accroît le confort de l’utilisateur. En tout temps.
Les moteurs QSL sont déjà conformes aux normes d’émissions de la catégorie 3 et de la phase IIIA grâce à une technologie de combustion ne nécessitant aucun ajout de matériel complexe. La plateforme de pointe du moteur QSL sera perfectionnée grâce à l’ajout d’un système de traitement secondaire afin de se conformer aux normes d’émissions de catégorie 4/phase IV, en vigueur depuis 2011.
Performance
Les moteurs QSL de Cummins sont construits pour offrir de solides performances sur toutes sortes de machinerie. Les commandes électroniques à pleine autorité du moteur se conjuguent au circuit d’alimentation haute pression à rampe commune afin d’offrir de solides performances, quel que soit le régime moteur. Sa conception épurée à 24 soupapes et ses injecteurs centrés donnent au moteur QSL l’un des rapports puissance-poids les plus élevés de sa catégorie. De plus, le QSL peut fonctionner avec des carburants à forte teneur en soufre; ainsi, il trouve sa place aux quatre coins du globe.