Applications de compression de gaz du QSL9G

Puissance 175 - 175 HP
130 - 130 kW

Applications

Huile et gaz Compression des gaz

Aperçu :

Les applications de compression pour têtes de puis nécessitent une fiabilité et une durabilité dont ne disposent pas tous les moteurs au gaz naturel. Pour des opérations fiables à faibles émissions ainsi qu’un soutien de classe mondiale, il vous faut le QSL9G de Cummins. Il s’agit d’un moteur au gaz naturel de haute performance conforme aux normes d’émissions, inspiré du savoir-faire hérité des moteurs diesel de la série C de Cummins, et doté de plusieurs des mêmes composants robustes. Vous pouvez vous fier au QSL9G pour respecter les normes d’émission, limiter les coûts d’entretien et assurer une production de gaz constante. En tout temps.

Caractéristiques générales
En ligne, 6 cylindres, 4 temps, au gaz naturel

Alésage 4,49 po (114 mm)
Course 5,69 po (144.5 mm)
Cylindrée 8,9 L (543 po³)
Puissance du moteur* 175 HP (131 kW)
Taux de compression 9,7:1
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Type d’échappement Collecteur humide
Poids** 1650 lb (748 kg)
Débit de refroidissement 2,9 gal (11 L)
Capacité d’huile de lubrification 15 gal (57 L)
Rotation Dans le sens antihoraire à l’arrière

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance

Taux de compression

Émissions
QSL9G

175 HP (131 kW) à 1800 tr/min

9,7:1

(1)


(1) Ce moteur émet 2,0 g/HP-h de NOx, 4,0 g/HP-h de CO, et 1,0 g/HP-h de composés organiques volatils. Ce moteur ne répond pas aux exigences révisées « New Source Performance Standards (NSPS) for Stationary Spark Ignition (SI) » de l’EPA pour les moteurs autres que des moteurs de secours; il est offert uniquement en vue d’une utilisation à l’extérieur des États-Unis.