Applications du QSK50 à l’entretien de puits
1491 - 1864 kW
7871 - 9601 N•m
Applications
Aperçu :
Pour les applications difficiles du secteur pétrolier et gazier, la fiabilité est primordiale. Voilà où la disponibilité et la productivité supérieures du QSK50 font toute la différence. La fiabilité du nouveau QSK50 en fait le bon choix de moteur. Chaque fois.
Sa configuration V-16 offre jusqu'à 2500 chevaux-puissance (1864 kilowatts), choix excellent pour les durs travaux de fracturation, avec des commandes électroniques à pleine autorité qui produisent la surveillance intégrale du moteur, la régulation automatique pour une performance de pointe et un rendement du carburant optimal, ainsi que le diagnostic et le pronostic complets.