Module d'alimentation terrestre QSK50 pour forage

Puissance 1450 - 1450 HP
1081 - 1081 kW
Certification Catégorie 2/phase II

Applications

Huile et gaz Forage

Aperçu :

Les modules de forage terrestre QSK50 de Cummins sont conçus, développés, montés et essayés au Cummins Oil and Gas Center of Excellence, et ils sont soutenus par la pleine puissance de Cummins à la livraison. Chaque composant, du moteur jusqu'à l'alternateur, est construit de manière à fournir une performance, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de forage pétrolier et gazier. L'ensemble complet du module d'alimentation est soutenu par le réseau de service et la garantie de Cummins, ce qui assure une disponibilité supérieure et améliore l'efficacité de l'installation.

Diese lV-16 à 4 temps

Alésage 159 mm
Course 159 mm
Cylindrée 50,3 L
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Régulateur Électronique
Système de refroidissement Options d'évacuation verticale ou horizontale
Poids sans radiateur 29 500 lb (13 385 kg)
Capacité du système de refroidissement Vertical : 117 gallons
Horizontal : 110 gallons
Capacité d’huile de lubrification 72 gal (272 litres)
Conception de base Trois points de fixation
Design du rotor d'alternateur Deux roulements
Isolement de l'alternateur

Classe H

Tension 600 V
Facteur de puissance

0,7

Caractéristiques techniques du module d'alimentation

Classe du règlement du régulateur ISO8528 Partie 1 Classe G3
Régulation de tension, sans charge jusqu'à pleine charge

± 0,5 %

Variation de tension aléatoire ± 0,5 %
Régulation de fréquence Isochrone
Variation de fréquence aléatoire ± 0,25 %

Ces modules sont indiqués pour les opérations continuelles à charges variables dans des applications de forage où la puissance maximale est nécessaire pendant de petites périodes lors du démarrage ou d'une surcharge soudaine. Reportez-vous à la fiche technique du moteur pour en savoir plus.

Caractéristiques nominales G-Drive

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Fréquence nominale Niveau de certification sur les émissions
QSK50 1971 (1470) @ 1800 60 Catégorie 2
QSK50 1905 (1421) @ 1500 50 Catégorie 2
QSK50 1480 (1104) @ 1200 60 Catégorie 2