Moteur à deux carburants QSK50 pour l'entretien de puits
1678 - 1864 kW
Sélectionnez une application
Aperçu :
Parent du légendaire KTA50, le QSK50 est conçu, développé, assemblé et testé en interne par Cummins. Chaque composant du moteur est conçu pour offrir des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications d'entretien de puits de pétrole et de gaz nécessistant des normes de la catégorie 2 de l'EPA, chinoises phase 3 ou non polluantes. L'ensemble complet pour l'entretien de puits est soutenu par le réseau de service et la garantie de Cummins, ce qui assure une disponibilité supérieure et améliore l'efficacité de l'installation.
Le moteur QSK50 utilise la technologie de circuit de carburant MCRS de Cummins pour produire une puissance nominale de 2 250 à 2 500 HP (1 678 à 1 864 kW) à 1 900 tr/min tout en répondant aux normes de la catégorie 2 et et de la catégorie 4 de l'EPA des États-Unis.
Les groupes moteurs d'entretien de puits QSK50 disponibles avec un ensemble bicarburant en option qui a été mis au point et testé par Cummins et qui permet aux clients d'alimenter leurs activités avec 100 pour cent de diesel ou un mélange de diesel et de gaz naturel tout en respectant les normes d'émissions de la catégorie 2 et de la catégorie 4 de l'EPA lorsqu'un appareil de traitement secondaire est installé.
Le contrôleur bicarburation fournit un état et un contrôle dynamiques du système avec une rétroaction instantanée. AMDE complète (individuelle et avec intégration du système), niveaux d'alarme multiples (haut/bas, arrêt) pour améliorer le temps de fonctionnement, équilibrage des rangée de cylindres et surveillance multipoint pour les éléments suivants :
- Signal de charge du module de commande électronique du moteur
- Surveillance du régime moteur à partir du contrôleur du moteur
- Surveillance de la température des gaz d'échappement
- Surveillance des vibrations
- Surveillance de la température ambiante
- Contrôle de la pression du gaz de référence (ZPR à l'entrée du mélangeur)
Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Cummins local.