qsk50 t4

QSK50 DPM EPA Tier 4 Final

Puissance 1500 - 1900 HP
1119 - 1417 kW
Certification Catégorie 4F de l'EPA

Applications

Groupes moteurs pour secteur pétrolier et gazier Forage

Aperçu :

Les modules d'alimentation de forage QSK50 Tier 4 Final de Cummins ont été développés pour répondre aux mesures strictes introduites par l'Environmental Protection Agency (EPA). Les normes d'émission du Tier 4 Final, comparées à celles du Tier 3 et du Tier 2, représentent un pas important vers la réduction des oxydes d'azote (NOx) et des matières particulaires (MP). En effet, le module d'alimentation de forage QSK50 Tier 4 Final produit 45 % moins d'oxydes d'azote et 85 % moins de particules que son prédécesseur, le Tier 2.

S'appuyant sur le légendaire K50 et les modules d'alimentation de forage QSK2 Tier 50 ultérieurs, les modules d'alimentation de forage QSK50 EPA Tier 4 Final sont conçus, développés, assemblés et testés en interne par Cummins. Chaque composant, du moteur jusqu'à l'alternateur, est construit de manière à fournir une performance, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de forage pétrolier et gazier.

Le moteur QSK50 Tier 4 Final utilise la technologie du système de carburant MCRS de Cummins pour fournir quatre puissances allant de 1 500 BHP (1 119 kWm) à 1,200 tr/min à 1 900 BHP (1417 kWm) à 1800 tr/min, tout en respectant les normes d'émissions EPA américaines Tier 4 Final. Ces groupes moteurs sont couplés à un alternateur à enroulement de forme dimensionné pour les installations de forage, avec des puissances électriques allant de 1 000 kWe à 1 300 kWe à 60 Hz.

L'ensemble complet de modules d'alimentation de forage est soutenu par le réseau de service et la garantie Cummins, assurant une plus grande disponibilité et une efficacité accrue de l'installation.

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Cummins local.

Autres ressources pertinentes :

Caractéristiques générales
Type de moteur Cummins QSK50 T4F,
diesel à quatre temps
Poids sans radiateur 32 000 lb (14 515 kg)
Alésage 6,26 po (159 mm) Capacité d’huile de lubrification 65 gal (246 litres)
Course 6,26 po (159 mm) Conception de base montage à trois points
Cylindrée 3,082 po3 (50,3 litres) Design du rotor d'alternateur Deux paliers
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Régulateur Électronique Isolement de l'alternateur Classe H

 

Caractéristiques techniques du module d'alimentation
Classe du règlement du régulateur ISO8528 Partie 1 Classe G3
Régulation de tension, sans charge jusqu'à pleine charge

± 0,5 %

Variation de tension aléatoire ± 0,5 %
Régulation de fréquence Isochrone
Variation de fréquence aléatoire ± 0,25 %
Modèle Puissance au frein
BHP (kW)
Fréquence nominale Émissions
Niveau de certification
QSK50 1 500 HP (1 118 kWm) à 1 200 tr/min 60 Catégorie 4 finale
QSK50 1 500 HP (1 118 kWm) à 1 800 tr/min 60 Catégorie 4 finale
QSK50 1 600 HP (1 193 kWm) à 1 200 tr/min 60 Catégorie 4 finale
QSK50 1 900 HP (1 417 kWm) à 1 800 tr/min 60 Catégorie 4 finale

 



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.