Applications du QSK45 à l’entretien de puits

Puissance 1600 - 2250 HP
1193 - 1678 kW
Couple 5402 - 6300 pi-lb
7324 - 8542 N•m
Certification Catégorie 1

Applications

Huile et gaz Entretien de puits

Aperçu :

Pour les applications difficiles du secteur pétrolier et gazier, la fiabilité est primordiale. Voilà où la disponibilité et la productivité supérieures du QSK45 font toute la différence. La fiabilité du nouveau QSK45 en fait le bon choix de moteur. Chaque fois.

Sa configuration V-12 offre jusqu'à 2250 chevaux-puissance (1678 kilowatts), choix excellent pour les facteurs de charge élevés. Commandes électroniques à pleine autorité qui produisent la surveillance intégrale du moteur, la régulation automatique pour une performance de pointe et un rendement du carburant optimal, ainsi que le diagnostic et le pronostic complets.

Caractéristiques générales
V-16, 4 temps, moteur diesel


Alésage 6,26 po (159 mm)
Course 7,48 po (190 mm)
Cylindrée 45 L (2746 po³)
Puissance du moteur* 1200-2250 HP (895-1678 kW)
Aspiration Turbocompresseurs à refroidissement postérieur/intermédiaire
Poids d'installation de fracturation** 13200 lb (5987 kg)
Débit de refroidissement 29,1 gal (110 L)
Capacité d’huile de graissage 48,0 gal (182 L)
Rotation Dans le sens horaire (à l’avant du moteur)

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Couple de pointe lb-pi (N•m) Niveau de certification sur les émissions
QSK45 2250 (1678) à 1900 tr/min 6300 (8542) à 1500 tr/min Catégorie 2
QSK45 2250 (1678) à 1900 tr/min 6300 (8542) à 1500 tr/min Non-certifié/catégorie 1
QSK45 2000 (1491) à 1900 tr/min 5805 (7871) à 1500 tr/min Non-certifié/catégorie 1
QSK45 1600 (1193) à 1900 tr/min 5042 (6836) à 1500 tr/min Non-certifié/catégorie 1