Applications du QSK38 à l’entretien de puits

Puissance 920 - 1260 HP
686 - 940 kW
Couple 3591 - 4590 pi-lb
4869 - 6223 N•m
Certification Catégorie 2/phase II

Applications

Groupes moteurs pour secteur pétrolier et gazier Entretien de puits

Aperçu :

Pour les applications difficiles du secteur pétrolier et gazier, la fiabilité est primordiale. Voilà où la disponibilité et la productivité supérieures du QSK38 font toute la différence. La fiabilité du nouveau QSK38 en fait le bon choix de moteur. Chaque fois.

Sa configuration V-12 offre jusqu'à 1260 chevaux-puissance (940 kilowatts), choix excellent pour les facteurs de charge élevés. Commandes électroniques à pleine autorité qui produisent la surveillance intégrale du moteur, la régulation automatique pour une performance de pointe et un rendement du carburant optimal, ainsi que le diagnostic et le pronostic complets.

Caractéristiques générales
V-12, 4 temps, moteur diesel

Alésage 6,25 po (159 mm)
Course 6,25 po (159 mm)
Cylindrée 37,8 L (2307 po³)
Puissance du moteur* 920-1260 HP (686-940 kW)
Aspiration Turbocompressé/post-refroidi
Poids d'installation de fracturation** 9309 lb (4100 kg)
Débit de refroidissement 29,5 gal (112 L)
Capacité d’huile de graissage 49,1 gal (186 L)
Rotation Dans le sens horaire (à l’avant du moteur)

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Couple de pointe lb-pi (N•m) Niveau de certification sur les émissions
QSK38 1600 (1193) à 1900 tr/min 4604 (6242) à 1500 tr/min Catégorie 2
QSK38 1531 (1142) à 1800 tr/min 4604 (6242) à 1500 tr/min Catégorie 2
QSK38 1350 (1007) à 1800 tr/min 4320 (5857) à 1500 tr/min Catégorie 2


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.