Module d'alimentation terrestre QSK38 pour forage

Puissance 1034 - 1034 HP
771 - 771 kW
Certification Catégorie 2/phase II

Applications

Groupes moteurs pour secteur pétrolier et gazier Forage

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Japon,  Korea (Corée)

Aperçu :

Les modules de forage terrestre Cummins® sont conçus et testés selon les besoins des clients à champ pétrolifère pour fournir la performance, la fiabilité et la polyvalence optimales pour les applications de forage terrestre pour le pétrole et le gaz.

Caractéristiques générales
Diesel V-12 à 4 temps
 

Alésage 6,25 po (159 mm)
Course 6,25 po (159 mm)
Cylindrée 37,8 L (2307 po³)
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Régulateur Électronique
Système de refroidissement Options d'évacuation verticale ou horizontale
Capacité d’huile de graissage 57 gal (216 litres)
Conception de base Montage à trois points
Design du rotor d'alternateur Deux roulements
Isolement de l'alternateur Classe H
Tension 600 V 
Facteur de puissance

0,7

Ces modules sont indiqués pour les opérations continuelles à charges variables dans des applications de forage où la puissance maximale est nécessaire pendant de petites périodes lors du démarrage ou d'une surcharge soudaine. Reportez-vous à la fiche technique du moteur pour en savoir plus.
 

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Fréquence nominale Niveau de certification sur les émissions
QSK38 1650 (1231) à 1800 tr/min 60 Catégorie 2
QSK38 1326 (989) à 1500 tr/min 50 Catégorie 2
KTA38 1350 (1007) à 1800 tr/min 60 Non certifié
KTA38 1180 (880) à 1500 tr/min 50 Non certifié