En ligne, 6 cylindres, 4 temps, moteur diesel
Alésage |
6,69 po (170 mm) |
Course |
6,69 po (170 mm) |
Cylindrée |
23 L (1404 po³) |
Puissance du moteur* |
760-950 HP (567-708 kW) |
Aspiration |
Turbocompressée ou refroidie à l’air de suralimentation |
Poids d'installation de fracturation** |
6000 lb (2,722 kg) |
Débit de refroidissement |
12,2 gal (46,2 l) |
Capacité d’huile de graissage |
13,7 gal (52 L) |
Rotation |
Dans le sens horaire (à l’avant du moteur) |
* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.
Performance
Pour les applications difficiles du secteur pétrolier et gazier, la fiabilité est primordiale. Voilà où la disponibilité et la productivité supérieures du QSK23 font toute la différence.
Grâce à sa fiabilité, le QSK23 constitue le choix idéal pour un moteur. En tout temps. Sa configuration en ligne-6 offre jusqu'à 950 HP (708 kW) pour supporter facilement des facteurs de charge élevés.
Que ce soit pour un nouvel équipement ou pour le rééquipement d'une unité existante, le QSK23 est le meilleur moyen d'améliorer le rendement, la productivité et les profits.
Conçu pour le marché de l'entretien de puits, le QSK23 offre une fiabilité exceptionnelle et un faible coût d'exploitation.
Son circuit de carburant à injection haute pression mène à une combustion plus complète, à une réponse supérieure du moteur tout le long de la courbe de puissance et à la consommation de carburant la plus basse de sa catégorie. Sa conception à six cylindres compacte et linéaire, et sa durabilité éprouvée dans les sites de forage les plus difficiles en font un choix excellent pour rééquiper les groupes moteurs en V à cylindrée semblable.
Les pistons monoblocs en fonte malléable et les culasses de cylindre robustes servent à améliorer la durabilité et la fiabilité. Le bloc-moteur en fonte d'une seule pièce, le vilebrequin en acier forgé et l'arbre à cames de grand diamètre garantissent un rendement fiable et de longue durée entre les révisions, avec la capacité de multiples cycles de reconstruction.
Coté de 760 à 950 HP (567 à 708 kW) pour les spécifications certifiées et non certifiées, le QSK23 est le choix idéal pour les applications à haute densité de puissance. Il a la technologie éprouvée qu'il vous faut pour augmenter la productivité et diminuer les coûts. Avec chaque puits.
Garantie
La meilleure garantie sur le marché : couverture complète pour un nombre d’heures illimité au cours de la première année; par la suite, jusqu’à deux ans ou 2 000 heures cumulées (selon la première éventualité). La garantie de base comprend également une protection standard de 3 ans/10 000 heures sur les principaux composants. Des garanties prolongées sont également offertes.
*Le QSK23 répond maintenant aux normes américaines de niveau 2, entrées en vigueur en 2006 pour les groupes moteurs de plus de 750 HP (560 kW).
Modèle : QSK23-950
Puissance de sortie : 950 BHP
Régime moteur TR/MIN |
Couple de sortie lb-pi (N-M) |
Puissance de sortie ch (kW) |
Consommation spécifique de combustible au frein
lb/hp-hr (g/kW-hr) |
1400 |
2 897 (3 928) |
772 (657) |
0,334 (203,165) |
1500 |
2 823 (3 827) |
806 (601) |
0,334 (203,165) |
1600 |
2 748 (3 726) |
837 (624) |
0,334 (203,165) |
1800 |
2 599 (3 524) |
891 (664) |
0,335 (203,773) |
2000 |
2 451 (3 323) |
933 (696) |
0,334 (203,165) |
2100 |
2 376 (3 221) |
950 (708) |
0,339 (206,206) |
Modèle : QSK23-860
Puissance de sortie : 860 BHP
Régime moteur TR/MIN |
Couple de sortie lb-pi (N-M) |
Puissance de sortie ch (kW) |
Consommation spécifique de combustible au frein
lb/hp-hr (g/kW-hr) |
1400 |
2 785 (3 776) |
742 (553) |
0,335 (203,773) |
1500 |
2 775 (3 762) |
793 (591) |
0,334 (203,165) |
1600 |
2 748 (3 726) |
837 (624) |
0,335 (203,773) |
1800 |
2 510 (3 403) |
860 (641) |
0,335 (203,773) |
2000 |
2 258 (3 061) |
860 (641) |
0,338 (205,598) |
2100 |
2 151 (2 916) |
860 (641) |
0,346 (210,464) |