Applications du QSK19 à l’entretien de puits

Puissance 675 - 800 HP
503 - 597 kW
Couple 2200 - 2275 pi-lb
2983 - 3084 N•m
Certification Catégorie 3/phase IIIA

Applications

Groupes moteurs pour secteur pétrolier et gazier Entretien de puits

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Japon,  Korea (Corée)

Aperçu :

Pour les applications difficiles du secteur pétrolier et gazier, la fiabilité est primordiale. Voilà où la disponibilité et la productivité supérieures du QSK19 font toute la différence. La fiabilité du nouveau QSK19 en fait le bon choix de moteur. Chaque fois.

Sa configuration en ligne-6 offre jusqu'à 800 chevaux-puissance (597 kilowatts), un choix léger excellent pour les applications à charges élevées. Commandes électroniques à pleine autorité qui produisent la surveillance intégrale du moteur, la régulation automatique pour une performance de pointe et un rendement du carburant optimal, ainsi que le diagnostic et le pronostic complets.

En ligne-6, 4 temps, moteur diesel
 

Alésage 6,25 po (159 mm)
Course 6,25 po (159 mm)
Cylindrée 19 L (1159 po³)
Puissance du moteur* 675-800 HP (503-597 kW)
Aspiration Turbocompressée ou refroidie à l’air de suralimentation
Poids d'installation de fracturation** 4534 lb (2057 kg)
Débit de refroidissement 44 pte É.-U. (41,6 L)
Capacité d’huile de graissage 80 pte É.-U. (75,7 L)
Rotation Dans le sens horaire (à l’avant du moteur)

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Couple de pointe lb-pi (N•m) Niveau de certification sur les émissions
QSK19 800 (597) à 2100 tr/min 2275 (3084) à 1500 tr/min Catégorie 2
QSK19 760 (567) à 2100 tr/min 2275 (3084) à 1500 tr/min Catégorie 2
QSK19 604 (450) à 1800 tr/min 2227 (3019) à 1300 tr/min Non certifié