QSK19 ReCon pour Marine

Puissance 660 - 755 HP
492 - 563 kW

Applications

Marine Marine récréative ReCon marine Marine commerciale

Aperçu :

492 à 563 kW | 660 à 755 HP

  • Construit pour égaler ou surpasser les spécifications d’origine de votre moteur en matière de performance, de fiabilité et de durabilité
  • Entièrement réusiné selon le processus de remise à neuf en cinq étapes de Cummins
  • Couvert par une garantie de deux ans ou 2000 heures, et appuyé par le réseau de service international de Cummins
  • Réusiné à l’usine de moteurs Seymour à Seymour, IN, U.S.

Client commercial en vedette : acheteur de moteur ReCon

Configuration Diesel de 6 cylindres et 4 temps en ligne
Aspiration Turbocompressé/post-refroidi
Cylindrée 19 L (1150 po³)
Alésage et course 159 x 159 mm (6,25 x 6,25 po)
Circuit d’alimentation Modulaire à rampe commune


Dimensions et poids du produit 
 

Longueur hors tout

mm (po)

2007

(79)

Largeur hors tout

mm (po)

963

(38)

Hauteur hors tout

mm (po)

1880

(74)

Poids total

kg (lb)

2189

(4825)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

 

 

 

Groupes moteurs ReCon pour marine commerciale et récréative (vitesse nominale variable)

Modèle du moteur

kW

CH (cheval-vapeur)

Régime moteur (tr/min)

Catégorie de puissance

Émissions

QSK19 ReCon

492

669

1800

En continu

EPA 2

QSK19 ReCon

563

766

1800

Intermittente

EPA 2

Pour en savoir plus sur les puissances nominales marines, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les émissions marines, cliquez ici.