QSC8.3 ReCon pour marine

Puissance 493 - 593 HP
368 - 442 kW

Applications

Marine Marine récréative ReCon marine Marine commerciale

Aperçu :

368 à 442 kW | 500 à 600 HP

  • Construit pour égaler ou surpasser les spécifications d’origine de votre moteur en matière de performance, de fiabilité et de durabilité
  • Entièrement réusiné selon le processus de remise à neuf en cinq étapes de Cummins
  • Forfaits d’échange pour le remplacement des unités Cummins et forfaits de rééquipement pour le remplacement de toute marque sur pratiquement n’importe quel bateau
  • Couvert par une garantie de deux ans ou 2000 heures, et appuyé par le réseau de service international de Cummins
  • Réusiné à l’usine de moteurs Cummins ReCon à San Luis Potosí, au Mexique

Client commercial en vedette : acheteur de moteur ReCon

Configuration Diesel de 6 cylindres et 4 temps en ligne
Aspiration Turbocompressé/post-refroidi
Cylindrée 8,3 L (505 po³)
Alésage et course 114 x 135 mm (4,49 x 5,31 po)
Circuit d’alimentation Rampe commune à haute pression

 


Dimensions et poids du produit 
 

 

Longueur hors tout

mm (po)

1174

(46,2)

Largeur hors tout

mm (po)

839

(33,0)

Hauteur hors tout

mm (po)

982

(38,7)

Poids total

kg (lb)

896

(1975)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

Moteurs de propulsion marins de plaisance (vitesse nominale variable)

Modèle du moteur

kW

CH (cheval-vapeur)

Régime moteur (tr/min)

Catégorie de puissance

Émissions

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

Rendement élevé

EPA 2

QSC8.3 ReCon

404

550

3000

Rendement élevé

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

Rendement élevé

EPA 2

 

Moteurs de propulsion marins commerciaux et pour usage léger (vitesse nominale variable)

Modèle du moteur

kW

BHP (puissance au frein)

Régime moteur (tr/min)

Catégorie de puissance

Émissions

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

Intermittente

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

Services gouvernementaux

EPA 2

 

Pour en savoir plus sur les puissances nominales marines, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les émissions marines, cliquez ici.