QSB6.7 pour applications ferroviaires
Applications
Régions disponibles
Aperçu :
Le moteur QSB6.7 de catégorie 3/phase IIIA est l’un des moteurs ferroviaires de la série Quantum de Cummins, dotée d’une technologie novatrice qui en fait plus à moindre coût.
Le QSB6.7 offre plus de puissance, plus de couple, et une meilleure durabilité; il consomme moins de carburant, produit moins d’émissions, et exige moins d’entretien. À l’aide du logiciel PowerMatch de Cummins, il est possible de régler les courbes de couple et les caractéristiques d’étalonnage du moteur en fonction de l’utilisation spécifique de l’équipement. Les clients du secteur ferroviaire bénéficient donc d’une plus grande productivité et d’un meilleur rendement du carburant.
Le QSB6.7 comporte les fonctionnalités suivantes :
- Conforme aux normes d’émissions de catégorie 3/phase IIIA
- Durabilité et fiabilité accrues
- Moins de frais accessoires au cours de la vie utile
- Forte puissance et couple élevé
Le QSB6.7 est conçu pour offrir à l’utilisateur une fiabilité et un rapport qualité-prix supérieurs, tout en respectant les normes internationales les plus strictes en matière d’émissions.