QSB3.3 pour applications industrielles 

Puissance 80 - 110 HP
60 - 82 kW
Couple 274 - 304 pi-lb
371 - 412 N•m
Certification Catégorie 3/phase IIIA

Applications

Huile et gaz Entretien de puits

Aperçu :

Le nouveau Cummins QSB3.3 ne contredit pas seulement les idées reçues à propos de la puissance compacte – il réécrit les règles. Le QSB3.3 offre jusqu'à 110 chevaux (82 kW) dans un ensemble beaucoup plus petit et léger que tout moteur de 4,0 à 4,5 litres. De plus, il a la durabilité intrinsèque à laquelle vous vous attendez des groupes moteurs Cummins de taille supérieure.

Avec le QSB3.3, vous obtenez des performances de pointe qui s'étendent de 80 à 110 HP (60 à 82 kW) dans un moteur extrêmement compact et économique. Il combine la fiabilité éprouvée du B3.3 avec la capacité d'amélioration des performances des commandes électroniques du système Quantum de Cummins et d'un circuit de carburant de rampe commune à haute pression. Des caractéristiques telles que la protection auto-dératage du moteur, le diagnostic rapide, les démarrages à froid plus faciles et l'acceptation plus rapide de la charge apportent des avantages opérationnels significatifs. Tout aussi important, le moteur conserve l'efficacité énergétique et les exigences d'entretien minimales du B3.3, offrant les mêmes faibles coûts d'exploitation.

Non seulement le QSB3.3 respecte les normes d'émissions de niveau 3 et de la phase IIIA, mais il établit également de nouvelles normes en matière de sociabilité du moteur avec un niveau de bruit et de vibrations exceptionnellement bas.

La chambre de combustion de pointe Cummins élimine le besoin de solutions compliquées en matière d'émissions – elle est suffisamment robuste pour fonctionner en toute sécurité avec des carburants à haute teneur en soufre partout dans le monde.

Puissance nominale De 80 à 110 HP 60-82 kW
Puissance de pointe 274-304 lb-pi 371-412 N•M
Nombre de cylindres 4 4
Alésage et course 3,74 PO X 4,53 I 95 MM X 115 MM
Aspiration Refroidie à l’air de suralimentation Refroidie à l’air de suralimentation
Capacité du système de lubrification 8,5-12,7 PTE É.-U. 8-12 L**
Débit de refroidissement*** 4,9 PTE É.-U. 4,6 L**
Longueur 27,7 PO 702 MM
Largeur 24,3 PO 616 MM
Hauteur 29,9 PO 760 MM
Poids (sec) 585 lb 265 kg

*Aucune option client
**L = litres
***Pour moteur seulement

Modèle du moteur Puissance nominale (kW) à tr/min Puissance de pointe (kW) à tr/min
QSB3.3 110*  110 (82) @ 2400 304 (412) @ 1400 
QSB3.3 99   99 (74) @ 2600  304 (412) @ 1400 
QSB3.3 99   99 (74) @ 2200   304 (412) @ 1400 
QSB3.3 85   85 (63) @ 2600   274 (371) @ 1400 
QSB3.3 80   80 (60) @ 2200  274 (371) @ 1400 

* Puissance restreinte.

Sauf indication contraire, toutes les puissances sont intermittentes. D’autres puissances pourraient être offertes. Consultez votre distributeur ou concessionnaire Cummins. Toutes les puissances sont approuvées par la norme de niveau 3.