QSB pour l’agriculture (catégorie 2)

Puissance 110 - 275 HP
82 - 205 kW
Couple 305 - 730 pi-lb
414 - 990 N•m
Certification Catégorie 2/phase II

Applications

Agriculture

Aperçu :

Que vous exploitiez une ferme familiale de 60 acres ou une parcelle de terrain de 8,000 acres, il vous faut la précision et la souplesse des commandes électroniques à pleine autorité. Les groupes moteurs Cummins QSB de 4 cylindres et de 6 cylindres poussent chaque pièce d'équipement à travailler plus, plus longtemps et mieux.

Les puissances nominales varient de 110 à 275 HP, avec les deux versions refroidies à l'air de suralimentation et turbocompressée qui offrent de bonnes performances à chaque démarrage. Un ensemble de filtres à faible entretien n'est qu'une des nombreuses caractéristiques de série qui minimisent les temps d'arrêt pour l'entretien. Parmi les nombreuses options qui vous permettent de personnaliser votre QSB, vous trouverez des ensembles qui réduisent le niveau sonore global jusqu'à 4 dBA.

Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir la bonne combinaison en fonction de votre équipement, de votre environnement et de votre charge de travail. Les logiciels experts PowerMatch et Advisor de Cummins sont prêts à vous fournir de l'aide concernant les données techniques et au processus d'installation.

Chaque moteur QSB est couvert par la triple garantie de Cummins, l’une des plus complètes et des plus simples de l’industrie.

Les groupes moteurs QSB répondent à toutes les normes d'émissions de niveau 2 et de phase II et seront conformes aux normes de niveau 3 et de phase IIIA grâce à la technologie de combustion dans le cylindre dont la conception est compacte, simple et économique.

Le moteur QSB n'est plus offert à l'achat.

Les groupes moteurs Cummins QSB sont construits avec l'une des conceptions de bloc moteur les plus répandues dans le monde. Offert  en version de 3,9, 4,5 et 5,9 litres et un choix de configuration de 12 ou 24 soupapes pour les modèles à 6 cylindres, il existe un moteur QSB avec la bonne taille, la bonne puissance et le bon couple pour s'adapter à tout type d'équipement agricole, des petits tracteurs aux secoueurs d'arbres fruitiers et aux cueilleurs de fruits.

 
  QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9
Type de moteur En ligne à 4 cylindres En ligne à 4 cylindres En ligne à 6 cylindres
Cylindrée 238 po cu 3,9 litres 275 po cu 4,5 litres 359 po cu 5,9 litres
Puissance nominale 120-130 HP 89-97 kW 110 HP (82 kW 130-275 HP 97-205 kW
Puissance de pointe 350-355 lb-pi 475-481 N•m 305 lb-pi 414 N•m 400-730 lb-pi 542-990 N•m
Alésage et course 4,02 po x 4,75 po 102 mm x 120 mm 4,02 po x 5,39 po 102 mm x 137 mm 4,02 po x 4,72 po 102 mm x 120 mm
Aspiration Turbocompressée et refroidie à l’air de suralimentation
Capacité du système de lubrification 10 pte É.-U. 9,5 litres 10 pte É.-U. 9,5 litres 17 pte É.-U. 16,1 litres
Débit de refroidissement 8,3 pte É.-U. 7,9 litres 8.3 pte É.-U. 102 mm x 120 mm 10,5 pte É.-U. 9,9 litres
Longueur 30,6 po 777 mm 30,6 po 777 mm 40,0 po 1017 mm
Largeur 24,9 po 632 mm 24,9 po 632 mm 26,9 po 684 mm
Hauteur 37,7 po 958 mm 35,5 po 901 mm 37,7 po 958 mm
Poids (tous pleins faits) 745 lb 338 kg 745 lb 338 kg 952-1056 lb 432-479 kg
Modèle du moteur Puissance nominale (kW) @ tr/min Puissance de pointe (kW) à tr/min Couple de pointe lb-pi (N•m) @ tr/min
QSB5.9
QSB 275* 275 (205) @ 2500 275 (205) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2500 250 (186) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2400 245 (183) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 230 230 (172) @ 2200 230 (172) @ 2200 652 (884) @ 1500
QSB 220 220 (164) @ 2500 230 (172) @ 2300 670 (908) @ 1500
QSB 217 217 (162) @ 2000  217 (162) @ 2000  660 (762) @ 1500 
QSB 215 215 (160) @ 2500 225 (168) @ 2300 655 (888) @ 1500
QSB 215 215 (160) @ 2200 225 (168) @ 2000 692 (938) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2500 215 (160) @ 2300 625 (847) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2200 215 (160) @ 2000 685 (929) @ 1500
QSB 195 193 (145) @ 2300  198 (148) @ 2200  564 (765) @ 1500 
QSB 190** 190 (142) @ 2200 200 (149) @ 2000 658 (892) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2500 190 (142) @ 2300 575 (780) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2200 190 (142) @ 2000 575 (780) @ 1500
QSB 180** 180 (134) @ 2200 190 (142) @ 2000 624 (846) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2500 179 (133) @ 2300 530 (700) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2200 178 (133) @ 2000 580 (719) @ 1300
QSB 165 165 (123) @ 2000 165 (123) @ 2000 524 (694) @ 1300
QSB 155 155 (116) @ 2300 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2500 160 (119) @ 2300 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2200 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 140 140 (104) @ 2200 145 (108) @ 2000 434 (589) @ 1500
QSB 130 130 (97) @ 2500 130 (97) @ 2300 373 (506) @ 1500
QSB 130** 130 (97) @ 2200 132 (98) @ 2000 400 (542) @ 1400
QSB4.5
QSB 110 110 (82) @ 2500 110 (82) @ 2500 305 (414) @ 1500
QSB 110 110 (82) @ 2200 110 (82) @ 2200 305 (414) @ 1500
QSB3.9
QSB 130 130 (97) @ 2500 135 (101) @ 2300 355 (481) @ 1500
QSB 125 125 (93) @ 2200 125 (93) @ 2200 355 (481) @ 1500
QSB 120 120 (89) @ 2500  125 (93) @ 2300  350 (475) @ 1400 

Sauf indication contraire, toutes les puissances sont intermittentes. D’autres puissances pourraient être offertes. Consultez votre distributeur ou concessionnaire Cummins. Toutes les puissances sont approuvées par la norme Tier 2.

*Indique une puissance restreinte.
**Indique une puissance continue.

Le QSB est doté d'un bloc d'alésage parent en fonte, conçu pour réduire le bruit et augmenter la durabilité. Une pompe à eau intégrée, une pompe à lubrifiant, des carters de refroidisseur et une dérivation de liquide de refroidissement éliminent les fuites potentielles.

  • Commandes électroniques à pleine autorité – Améliore les performances du moteur et offre une intégration transparente avec d'autres composants, des diagnostics avancés et un ensemble complet d'options de programmation.
  • Un vilebrequin profond et rigide avec des nervures structurelles – Pour diminuer le bruit et prolonger la durée de vie.
  • Turbocompresseur à soupape de décharge HX35 – La conception de la soupape de décharge optimise le fonctionnement sur toute la courbe de couple avec une meilleure réactivité.
  • Filtre à carburant à faible entretien – Filtre à carburant comportant un séparateur d’eau intégré et un détecteur d’eau dans le carburant; filtre d’une vie utile de 500 heures facile à remplacer à l’aide des filtres standard Fleetguard à chargement par le haut.
  • Injecteurs centrés avec bols à piston symétriques – Le débit d'air amélioré et la dispersion uniforme du carburant procurent une puissance accrue, une réponse transitoire améliorée et une consommation de carburant réduite sur les versions à 24 soupapes du QSB.
Intervalles entre les entretiens

Les moteurs QSB sont conçus pour fonctionner jusqu'à 250 heures/6 mois pour les moteurs turbocompressés et 500 heures/6 mois pour les moteurs refroidis à air de suralimentation entre les arrêts de maintenance programmés.

Pour des renseignements complets sur l’entretien, veuillez consulter votre manuel du propriétaire ou votre manuel de fonctionnement et d’entretien.