QSB pour applications industrielles

Puissance 110 - 275 HP
82 - 205 kW
Couple 459 - 730 pi-lb
622 - 990 N•m
Certification Catégorie 3/phase IIIA

Applications

Huile et gaz Entretien de puits

Aperçu :

Quand vous avez une tâche difficile à accomplir, vous avez besoin de la puissance, de la précision et de la souplesse des moteurs diesels QSB de Cummins. Ces moteurs QSB électroniques à 4 cylindres et à 6 cylindres sont dotés d'améliorations majeures pour veiller à ce que chaque pièce fonctionne plus rigoureusement, intelligemment, silencieusement et longtemps. De plus, ils sont conformes à la norme Tier 3/phase IIIA grâce à une technologie dans le cylindre garantissant une solution compacte, simple et rentable.

La série QSB est basée sur les moteurs de série B au succès fulgurant et possède des puissances nominales allant de 110 à 275 HP (de 82 à 205 kW), une augmentation de plus de 18 %, avec un refroidissement d'air de suralimentation et une turbocompression pour garantir un rendement robuste. Ces moteurs combinent des commandes électroniques à pleine autorité ayant fait leurs preuves et le rendement fiable digne des moteurs comptant parmi les plus réussis et résistants au monde.

De plus, chaque modèle QSB offre un démarrage à froid amélioré et un fonctionnement plus silencieux de 5 à 9 décibels par rapport à son prédécesseur. Il fonctionne aussi silencieusement à pleine charge que le QSB précédent sans charge.

  QSB4.5 QSB6.7 
Type de moteur En ligne à 4 cylindres En ligne à 6 cylindres
Cylindrée 275 po³ (4,5 L*) 408 po³ (6,7 L*)
Puissance nominale 110-170 HP (82-127 kW) 133-275 HP (99-205 kW)
Puissance de pointe 459 LB-PI (622 N•M) 730 LB-PI (990 N•M)
Aspiration Turbocompressée et refroidie à l’air de suralimentation Turbocompressée et refroidie à l’air de suralimentation
Capacité du système de lubrification 11,6 PTE É.-U. (11 L*) 15 à 25,3 pte É.-U. (14,2 à 23,9 L*)
Débit de refroidissement 9 pte US (8,5 L*) 10,6 PTE É.-U. (10 L*)
Longueur 32,2 po (818 mm) 41,7 po (1059 mm)
Largeur 28,1 po (713 mm) 28,6 po (725 mm)
Hauteur 34,5 po (878 mm) 37,8 po (960 mm)
Poids tous pleins faits 818 LB (371 KG)  1 047 LB (475 KG)

*L = litres

Modèle du moteur Puissance nominale (kW) à tr/min Puissance de pointe (kW) à tr/min Couple de pointe lb-pi (N•m) à tr/min
QSB6.7 
QSB 275*  275 (205) @ 2500   275 (205) @ 2300   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2500   270 (201) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2400   270 (201) @ 2200   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2300   270 (201) @ 2100   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2200   270 (201) @ 2000   728 (987) @ 1400 
QSB 250   250 (186) @ 2500   260 (194) @ 2300   728 (987) @ 1500
QSB 240   240 (179) @ 2500   250 (186) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2200   230 (172) @ 2000   700 (949) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2000   230 (172) @ 1800   702 (952) @ 1400 
QSB 215   215 (160) @ 2500   225 (168) @ 2300   655 (888) @ 1500 
QSB 205**   205 (153) @ 1800   205 (153) @ 1800   687 (931) @ 1300 
QSB 203   203 (151) @ 2000 205 (153) @ 1800   695 (942) @ 1450 
QSB 200   200 (149) @ 2100   200 (149) @ 2100   546 (740) @ 1500 
QSB 190   190 (142) @ 2400   205 (153) @ 2200   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2300   203 (151) @ 1900   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2200   195 (145) @ 2000   687 (931) @ 1400 
QSB 185   185 (138) @ 2500   190 (142) @ 2300   575 (780) @ 1500 
QSB 173   173 (129) @ 2500   183 (136) @ 2000   592 (803) @ 1500 
QSB 173**  173 (129) @ 2200   178 (133) @ 2000   589 (799) @ 1400 
QSB 170**   170 (127) @ 2000   170 (127) @ 2000   484 (656) @ 1400 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300  

539 (731) @ 1500

QSB 160**   160 (119) @ 2200   165 (123) @ 2000   540 (732) @ 1400 
QSB 155**   155 (116) @ 2000   155 (116) @ 2000 456 (618) @ 1500 
QSB 133**   133 (99) @ 2200   133 (99) @ 2200   431 (584) @ 1450 
QSB4.5 
QSB 170*  170 (127) @ 2500   170 (127) @ 2500   459 (622) @ 1500 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300   459 (622) @ 1500 
QSB 152   152 (113) @ 2200   152 (113) @ 2200 405 (549) @ 1500 
QSB 130   130 (97) @ 2300   130 (97) @ 2300   378 (512) @ 1500 
QSB 130**  130 (97) @ 2200   135 (101) @ 2000   459 (622) @ 1500 
QSB 121**   121 (90) @ 2200   121 (90) @ 2200   347 (470) @ 1500 
QSB 110  110 (82) @ 2500   115 (86) @ 2300   360 (488) @ 1500 
QSB 110**   110 (82) @ 2200   115 (86) @ 2000   360 (488) @ 1500 

* Indique une puissance restreinte. **Indique une puissance continue. Sauf indication contraire, toutes les puissances sont intermittentes. D’autres puissances pourraient être offertes. Consultez votre distributeur ou concessionnaire Cummins. Toutes les puissances sont approuvées par la norme Tier 3.



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Étude de cas Actions

Emerald Azzurra: Luxurious Super Yacht Cruises

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.