Moteur de 6,7 L pour RAM

Le turbo diesel Cummins de 6,7 L est le moteur le plus puissant parmi les options des camionnettes RAM 2500 et 3500.

Ce bourreau de travail à diesel propre qui développe jusqu'à 400 HP et un couple de 1 000 livres-pieds permet à la RAM d'être à la tête de sa catégorie pour ce qui est du remorquage. Le RAM 3500 motorisé par Cummins, grâce aussi à la boîte automatique à six vitesses AISIN AS69RC, atteint une capacité de remorquage de plus de 31 000.

Ce moteur légendaire réalise une économie de carburant inégalée et des intervalles de vidange d'huile de 15 000 milles, en tête de sa catégorie. C'est là une puissance et une la fiabilité sur lesquelles on peut toujours compter.

En savoir plus sur le turbo diesel de 6,7 L

Étude de cas Actions

Le transport du bétail permet de réduire les temps de fonctionnement et de renforcer la sécurité

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.