Les groupes moteurs Cummins pour camionnette développent une puissance légendaire, et ils sont fiables et durables.
On ne s'étonnera donc pas que les propriétaires de camionnettes exigent des Cummins ou rien du tout.
Le moteur turbo diesel Cummins de 6,7 L est offert pour les camionnettes lourdes RAM 2500 et 3500 et les châssis cabine RAM 3500, 4500 et 5500. Environ 75 % des propriétaires de camionnettes lourdes Ram 2500 et 3500 choisissent le turbo diesel Cummins. L'année modèle 2019 offre aux acheteurs de camionnettes lourdes un couple de 1000 lb-pi pour la première fois.
La possession d'un Cummins accorde le droit de se vanter de kilométrages élevés. Si vous êtes déjà propriétaire, vous devriez vous renseigner sur le Club des millages élevés des turbos diesels Cummins. À 100 000 milles, ce n'est qu'un début.