Tirez le meilleur parti de votre journée
Disponibilité accrue
Avec notre KTA19GCE éprouvée comme référence, nous avons entrepris de concevoir le moteur au gaz naturel industriel électronique le plus grand et le plus puissant que nous ayons jamais offert - le GTA38GCE.
Plus de technologie
Le système de commande intégré du moteur Murphy (EICS®) est disponible pour une intégration en usine et facilite la configuration et le diagnostic des unités.
Plus de services
Où que vous alliez, nous sommes là avec un large réseau de centres de service et une assistance experte pour vous permettre de continuer.
Faire carburer les secteurs pétrolier et gazier dans le monde entier

Moteur en vedette
KTA19GCE
Il est conforme aux normes d'émissions, offre de faibles coûts d'entretien et maintient un bon débit d'essence. En tout temps.

Moteur en vedette
GTA38GCE
Le plus gros moteur électronique jamais proposé par Cummins pour le gaz naturel industriel, le GTA38GCE délivre une puissance impressionnante de 760 HP à partir d'un moteur 38 l.

Technologie en vedette
Système de commandes de moteur intégré Murphy (EICS)
Combinant l'allumage, un dispositif de régulation du rapport air/carburant et des fonctions de commande de la vitesse en un module simple, le Murphy EICS améliore la puissance et les performances du KTA19GCE, du GTA38GCE et du GTA855GCE (photo).
Cummins en action
Analyse de votre consommation de gaz
Outil d'analyse de gaz
Obtenez des informations détaillées sur le moteur sur l'emplacement de forage
La composition du gaz, l'altitude et les températures ambiantes du site peuvent affecter les performances du moteur, et la façon dont vous gérez ces variables peut assurer le succès ou l'échec de votre opération. Notre outil d'analyse des gaz fournit des informations essentielles telles que les propriétés des gaz pour les groupes moteurs EICS, les dérives attendues en raison des variables du site de forage, et des informations sur la configuration du moteur propres à vos sites, qui optimiseront votre moteur et vous permettront d'obtenir les meilleures performances.