Forage électrique

Vos affaires sont nos affaires.

L'alimentation est fournie par le légendaire moteur diesel à quatre temps QSK50 ou KTA50, offrant ainsi une puissance fiable, un échappement faible et une réaction rapide aux changements de charge.

Vos activités sont nos affaires

qsk50 t2

Module d’alimentation pour forage

Module d’alimentation pour forage de catégorie 4 QSK50

  • Diesel de 16 cylindres et 4 temps
  • Quatre puissances nominales entre 1500 BHP et 1900 BHP (60 Hz)
  • Catégorie 4 finale de l’EPA Amérique du Nord
Explorez le QSK50 de catégorie 4
qsk50 tier 2

Module d’alimentation pour forage

Module d’alimentation pour forage de catégorie 2 QSK50

  • Diesel de 16 cylindres et 4 temps
  • Puissances nominales de 1480 BHP (60 Hz) et 1780 BHP (50 Hz)
  • Catégorie 2 de l’EPA des É.-U., niveau 3 de la Chine et marchés sans règlement sur l’échappement
Explorez le QSK50 de catégorie 2
kta50

Module d’alimentation pour forage

Module d’alimentation pour forage KTA50

  • Diesel de 16 cylindres et 4 temps
  • Puissances nominales de 1470 BHP (60 Hz) et 1750 BHP (50 Hz)
  • Marchés sans règlement sur l’échappement
Explorez le KTA50
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.