N14 Plus

Puissance 330 - 525 HP
246 - 391 kW

Applications

Incendie et urgence Camion de poids moyen Construction

Aperçu :

GROUPES MOTEURS N14 PLUS

De 330 à 525 HP

Fiabilité/durabilité :

Selon la performance des plus de 150 000 groupes moteurs N14 qui sont déjà sur la route, ce moteur établit la norme en matière de durabilité.
Une réputation exceptionnelle concernant sa longueur de vie pour le remorquage, alliée à une capacité de bonification pour augmenter sa puissance, en accroît la valeur de revente.

ÉCONOMIE DE CARBURANT

Le CELECT Plus est doté d'un module de commande électronique qui en améliore les caractéristiques propres au client et le contrôle du moteur, y compris régulateur de vitesse de type automobile.
Rendement du carburant supérieur Vu les améliorations apportées au contrôle électronique du moteur et aux pièces, les groupes moteurs N14 Plus obtiennent davantage de milles au gallon.

PERFORMANCE :

Le couple accru au démarrage le rend davantage « fulgurant » à l'instant où l'embrayage s'enclenche.
Une plus grande puissance signifie l'amélioration de la performance aux grandes vitesses même s'il y a de lourdes charges
L'ESP Plus, offert en option, exerce une poussée de puissance lors de la grimpée d'une pente raide. Réduit le nombre de changements de vitesses
Appuyez sur l'accélérateur à n'importe quelle vitesse, et le N14 Plus répond immédiatement

RECOMMANDATIONS D'ENGRENAGE POUR GROUPES MOTEURS N14 PLUS

Applications à poids total maximum autorisé avec remorque sur route de 80 000 lb :

Les recommandations d'engregage pour un moteur N14 Plus tirant un poids total maximum autorisé avec remorque de jusqu'à 80 000 lb sont :

  1. Pour une économie de carburant maximale (mi/h) : sélectionnez une combinaison d'engrenage (rapport de transmission, tours de pneu/mille, rapport de l'essieu moteur) qui donnera à peu près 1450 tr/min à un point de référence de 65 mi/h.
  2. Pour les véhicules qui roulent à 65 mi/h ou plus : sélectionnez une combinaison d'engrenage (rapport de transmission, tours de pneu/mille, rapport de l'essieu moteur) qui donnera à peu près 1450 tr/min à un point de référence de 65 mi/h.
  3. Pour les véhicules qui roulent à moins de 65 mi/h et pour lesquels l'économie de carburant n'est pas nécessaire : sélectionnez une combinaison d'engrenage (rapport de transmission, tours de pneu/mille, rapport de l'essieu moteur) qui donnera à peu près 1550 tr/min à un point de référence de 65 mi/h.

La formule pour déterminer la vitesse du moteur (tr/min) au point de référence de 65 mi/h pour une combinaison d'engrenage sélectionnée est :

tr/min = (65 mi/h) (rapport de trans.) (rapport de pont) (tours de pneu/mille)

Il est important que les renseignements sur les rapports et la vitesse de rotation des pneus soient réels pour choisir les combinaisons d'engrenages. Un vendeur de camions qualifié ou un concessionnaire Cummins peut vous renseigner sur les rapports d'engrenage supérieur et d'essieu moteur en plus du nombre réel de tours de pneu par mille à utiliser selon l'essieu moteur.

Remarque : Les rapports d'essieu numériquement inférieurs (plus rapides) sont considérés à l'occasion pour obtenir des vitesses de véhicule supérieures et des régimes de moteur inférieurs pour la vitesse de croisière de véhicule normale. En considérant ces combinaisons, il est bon de savoir que : a) l'augmentation de la vitesse maximale du véhicule sera minime, b) l'économie de carburant associée à la baisse des tr/min de croisière est difficile à mesurer, et c) le plus important, l'aptitude à gravir les pentes empirera et aura donc pour effet une augmentation du nombre de changements de vitesse. Pour comprendre les différences relatives parmi les diverses combinaisons d'engrenages, on devrait consulter un représentant Cummins autorisé et demander une Vehicle Mission Simulation™! (VMS).

Applications de remorque lourde (où le poids total maximum autorisé avec remorque est supérieur à 80 000 lb) :

La performance des véhicules à remorque lourde dépend de l'application. En sélectionnant l'engrenage pour un moteur N14 Plus tirant un poids total maximum autorisé avec remorque de plus de 80 000 lb, on devrait consulter un représentant Cummins autorisé.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.