Autocaravane et VR

L'économie de carburant exceptionnelle, les frais d'exploitation minimes et la fiabilité légendaire font des groupes moteurs Cummins le premier choix pour les véhicules récréatifs.

Les propriétaires d'autocaravane motorisée par Cummins ont l'esprit tranquille, car ils savent qu'ils peuvent remorquer un véhicule et gravir les pentes escarpées avec assurance. En outre, la longévité et la performance des groupes moteurs Cummins se traduisent par une valeur de revente bien plus élevée que celle des véhicules récréatifs à essence comparables.

Avec des groupes moteurs à puissance nominale d'entre 300 HP et plus de 605 HP, Cummins offre puissance et fiabilité pour tous les types d'autocaravanes dans le marché.

 

X15

Le X15, moteur de grosse cylindrée le plus populaire en Amérique du Nord, peut conférer aux autocaravanes haut de gamme de toute taille jusqu'à 605 HP et une puissance de pointe de 1950 pi-lb. Le X15 a également la puissance de freinage la plus élevée de sa catégorie, offrant un meilleur contrôle du véhicule.

X12

Le X12, avec une puissance pouvant atteindre 525 HP et un couple de pointe de 1695 lb-pi, est le moteur le plus léger de sa catégorie. Idéal pour les autocaravanes de luxe, avec le rapport puissance-poids le plus élevé afin que vous puissiez facilement accélérer sur les bretelles d’accès sur la route, même lorsque vous remorquez une voiture, un bateau ou une remorque.

L9

Le L9 a permis 30 années d’amélioration continue. Le système de carburant XPI permet une opération silencieuse et réactive, tandis que les chemises, les suiveurs à rouleaux, la filtration d'huile par dérivation et le refroidissement ciblé des pistons mènent à une durée de vie plus longue et à une valeur de revente supérieure. La puissance nominale du L9 développe entre 330 et 450 HP et sa puissance de pointe est de 1250 pi-lb.

B6.7

Le B6.7 possède un circuit de carburant à rampe commune injecté à haute pression qui permet d’effectuer de multiples injections par cycle, résultant en une combustion plus propre, plus silencieuse et plus intensive. Le turbocompresseur de suralimentation breveté VGT™ donne lieu à une grande fiabilité et à une réponse du moteur fulgurante tandis que le système entièrement intégré du moteur et du traitement secondaire Cummins assure des émissions presque nulles. 

Apprenez-en plus sur les emplacements de service pour VR Coach Care de Cummins

Télécharger la circulaire Vous méritez un moteur diesel.

 

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.