Les moteurs Cummins hors route vous permettent d'en faire plus avec moins

​​​​​​Grâce aux moteurs Cummins de nouvelle génération, les fabricants d’équipement d’origine ainsi que leurs clients en font PLUS AVEC MOINS.

LES MOTEURS CUMMINS POUR LES MARCHÉS HORS ROUTE : F3.8™, B4.5™,B6.7™, L9™, X12™ ET X15™.

  • PERFORMANCES ACCRUES
  • CAPACITÉS ACCRUES
  • PRODUCTIVITÉ ACCRUE
  • FIABILITÉ ACCRUE
  • DISPONIBILITÉ ACCRUE
  • CONSOMMATION RÉDUITE EN CARBURANT
  • MOINS D’ENTRETIEN
  • COÛTS D’INSTALLATION RÉDUITS
  • PLUS LÉGER ET PLUS COMPACT

qsf-3-8-image-11-22px.pngUN MOTEUR DE POIDS MOYEN SANS RGE QUI EN FAIT PLUS

Une installation simplifiée, plus facile et plus souple pour les marchés mondiaux. Une densité de puissance accrue et plus de couple à bas régime pour une productivité et une fiabilité accrues. Un coût total de possession moins élevé grâce à des intervalles prolongés entre les entretiens ainsi qu’une meilleure économie de carburant. Les groupes moteurs de poids moyen Cummins 2019/2020 F3.8, B4.5, B.7 et L9 atteignent tout cela sans RGE.

La technologie éprouvée de réduction catalytique sélective de Cummins ainsi que notre système de traitement secondaire Single Module™ ont permis d'énormes gains de puissance, de performance et de productivité pour les groupes moteurs allant du F3.8 au L9. La puissance est augmentée jusqu'à 10 pour cent et la puissance de pointe jusqu'à 20 pour cent.

Le système à module simple prend 50 pour cent moins d'espace que le système de traitement secondaire précédent tout en réduisant le poids de 30 pour cent. La réduction catalytique sélective, associée à une technologie de combustion avancée, permet de réduire le nombre de processus de régénération, d'économiser du carburant et de prolonger les intervalles d'entretien de traitement secondaire au-delà de 5000 heures, pour une productivité accrue.

L'élimination de RGE refroidis permet de réduire les coûts d'intégration et d'installation, tout en diminuant le rejet de chaleur. Ainsi, les problèmes d'entretien potentiels diminuent. Différents types de turbocompresseurs sont utilisés en fonction de la plage de puissance et de sortie des différents moteurs, mais tous sont conçus et fabriqués par Cummins Turbo Technologies.

qsx-15-image-11-220px.pngUNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. DE SOLIDES PERFORMANCES.

Les groupes moteurs lourds X12 et X15 de Cummins sont installés sur des équipements de plus grande taille et ils sont soumis à des facteurs de charge plus importants. Nous employons la technologie éprouvée de nos moteurs de catégorie 4 finale en y apportant des modifications mineures pour atteindre les normes d'émissions de la phase V. Non seulement cela simplifie la conception et l'intégration pour les fabricants d’équipement d’origine, mais cela procure aux clients un produit qu’ils connaissent bien et en lequel ils ont entièrement confiance.

LES PLUS COMPÉTENTS AU MONDE.

Il s'agit d'une technologie qui s'est avérée très efficace et efficiente dans de multiples applications dans tous les types de cycles de fonctionnement extrêmes. Ces groupes moteurs peuvent fonctionner avec des carburants à forte teneur en soufre, jusqu'à 5000 parties par million. La qualité du carburant n'est plus un facteur restrictif pour les fabricants d’équipement d’origine dont la clientèle est mondiale.

DES OPTIONS PLUS ÉVOLUÉES.

Les caractéristiques optionnelles comprennent la technologie arrêt/démarrage qui ajoute de 5 à 15 % d'économie additionnelle de carburant, ainsi que Connected Diagnostics™ qui permet l'analyse et le diagnostic en temps réel à distance par des experts Cummins.

PLUS DE SOUTIEN.

En plus d'avoir des possibilités de diagnostic à distance, les moteurs Cummins 2019/2020 hors route sont supportés par Cummins Care, le réseau de soutien le plus étendu et le plus compétent avec plus de 7 500 sites dans le monde, un réseau amélioré pour répondre rapidement aux besoins des clients.

EN SAVOIR PLUS.

Cette augmentation de puissance et de performance sur toute la plage de puissance de 74 à 675 HP et la puissance de pointe de 600 à 2500 lb-pi pourrait vous permettre de remplacer votre moteur actuel par un plus petit, sans rien sacrifier. Cliquez sur le lien du moteur ci-dessous pour en savoir plus sur chacun des moteurs Cummins.

Étude de cas Actions

Pulvérisateurs Goldacres – Impulsés par Cummins depuis 1999

Voir

Cummins alimente la croissance de la production mondiale des amandes

Voir

Cummins propulse GUSS – Le premier pulvérisateur autonome pour vergers au monde

Voir

Hardi se tourne vers l’avenir avec Cummins performance Series

Voir

Puissance de la catégorie 4 finale de Cummins pour la gamme de pulvérisateurs Apache

Voir

Cummins contribue à la construction de l’industrie australienne du coton

Voir

Les groupes motopropulseurs Cummins sont le choix de la culture

Voir

Efficacité de pointe

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.