Pour ce qui est de la disponibilité, rien ne nous surpasse. Pour que votre entreprise réussisse, vos camions doivent rester sur la route. C'est pour cela que vous avez besoin des groupes moteurs les plus solides, fiables et durables qui soient.
Cummins offre des solutions pour tous les poids moyens de ses clients, qu'il s'agisse des diesels V5.0™, B6.7™ et L9™ ou des groupes moteurs à gaz naturel Cummins Westport à émissions presque nulles B6.7N et L9N.
Les groupes moteurs Cummins pour camions de poids moyen ont été testés et éprouvés pendant plus de 30 ans, alors on ne s'étonnera pas qu'ils servent à propulser plus de camions en Amérique du Nord que n'importe quel autre moteur. Personne ne s'approche du rendement éprouvé de la gamme de poids moyen inégalée de Cummins, et il n'y a pas de comparaison possible avec le service et le soutien de Cummins. Les autres se vantent, mais il n'y a que Cummins qui fonctionne magistralement... en grand.
FIABILITÉ ET DURABILITÉ ÉPROUVÉES
Personne n'ignore que les groupes moteurs de Cummins pour poids moyens fixent la barre des normes de l'industrie. En tirant parti de l'expérience que nous avons grâce à notre clientèle variée, nous pouvons améliorer l'architecture stable de nos groupes moteurs continuellement. Chez Cummins, nous bâtissons les produits les plus fiables pour que nos clients restent longtemps sur la route pour accomplir leurs tâches.
ÉCONOMIE DE CARBURANT ÉPARGNANTE D'ARGENT
En 2017, l'économie de carburant du B6.7 s'améliore en moyenne de 8.5 % pour les cotes de la série efficacité (200 - 260 HP) par rapport à nos groupes moteurs ISB6.7 des modèles des années 2013-2016. Il peut y avoir une amélioration de jusqu'à 13 % pour certaines activités, comme les chargement et livraison. Les cotes de la série des performances (280 - 325 HP) du B6.7 ont aussi fait l'objet d'une meilleure économie de carburant, l'amélioration étant en moyenne de 5 % et il y a des gains de jusqu'à 11 % dans le cas de certains cycles d'utilisation et activités. Comment? En se concentrant sur certains composants et phénomènes de combustion, en augmentant les rapports de combustion et en améliorant l'efficacité des turbomachines pour obtenir un couple élevé dans la plage de régimes cruciale. Le chef de file du marché des poids moyens s'améliore encore en 2017.
SOUTIEN AU CLIENT DE CLASSE MONDIALE
Cummins offre les meilleurs plans de garantie et de protection prolongée de l'industrie, et les soutient grâce au réseau de soutien le plus grand et le plus capable en Amérique du Nord.
Contactez Cummins Care pour obtenir l'assistance experte d'un représentant. Si vous avez besoin de service, les représentants sont à votre disposition 24/7/365 pour vous aider à trouver l'établissement autorisé disponible le plus près de chez vous.