Groupes moteurs conçus pour alimenter les yachts les plus luxueux du monde.
Les gouvernements et les opérations commerciales se fient à l’alimentation et à la fiabilité de Cummins depuis plus de 100 ans, et cette même fiabilité est disponible pour votre utilisation en matière de navigation de plaisance. Que vous bâtissiez un navire ou que vous en améliorez un, fiez-vous à Cummins pour vous aider à apporter le luxe en haute mer.
La tranquillité d’esprit, où que les circonstances vous entrainent
Fiabilité inégalée. Notre gamme de produits est homologuée selon les règles de l’EPA, de l’OMI et de l’EU.
Soutien sans égal Communiquez avec les experts de Cummins en ligne par courriel, médias sociaux ou clavardage direct qui offrent notre soutien facile d’accès 24 heures par jour et 7 jours par semaine.
Performance incomparable. Soyez certain que les groupes moteurs Cummins relèveront tous les défis, même dans des eaux les plus tumultueuses.
Nos meilleurs groupes moteurs pour yacth
Obtenez la puissance qu’il vous faut pour propulser votre luxueux paquebot.
QSB6.7/QSB7
Diesel en ligne à 6 cylindres et 4 temps
230 à 550 HP
Turbocompresseur de suralimentation Cummins Turbo Technologies refroidi par eau et monté à l’arrière du moteur
Notre gamme de groupes électrogènes comprend les groupes électrogènes Cummins Onan et C Power qui conviennent à divers bateaux et qui, tous, offrent les mêmes fiabilité et durabilité auxquelles vous vous attendez de notre part.
L’eau permet d’éprouver la durabilité des solutions marines les plus solides. Voyez comment nos solutions en navigation de plaisance se comportent sous pression.
Super yacht de luxe Emerald Azzurra
Il existe des navires de croisière de toutes les tailles, et l’Emerald Azzurra a une taille de navire de croisière de poche : 110 mètres. Sa propulsion principale? Deux groupes moteurs QSK60-M conformes à la catégorie III de l’IMO faisant tourner des hélices de 2350 m/m à cinq pales à l’aide d’engrenages marins.
Le Prestige 590 est un vaisseau de vacances silencieux, confortable et élégant. Bâti selon une conception à pont unique offrant une vue panoramique de 360º, ce mégayacth de 18,7 mètres enregistre une vitesse de croisière de 20 nœuds à l’aide d’un moteur Cummins QSC8.3 de 600 HP sous le gouvernail. Le système de commande à manette Cummins DockCommand et la génératrice Onan de 21,5 kW en font un vaisseau de rêve.
En activité depuis 1988, Seacrest Marine de Thaïlande a une liste impressionnante de clients à l’international. La formule secrète qui propulse leurs super yachts? Cummins.
Grâce à un réseau mondial de 500 distributeurs et de 7 500 points de vente, notre présence étendue garantit une interaction en personne où que vous soyez. Nos groupes moteurs et nos systèmes de traitement secondaire bénéficient d’une garantie complète soutenue par la puissance de notre réseau de service, ce qui vous garantit un accès rapide à l’assistance et à l’aide technique lorsque vous en avez besoin.