Pre-Lube avec QuikEvac

Offert pour les groupes moteurs QSK38 et QSK50, Pre-Lube avec QuickEvac est une pompe montée sur le moteur et à commandes montées hors moteur.

quikevac placement diagramLa prélubrification réduit l'usure du moteur en le lubrifiant avant qu'il démarre, tandis que QuikEvac réduit le temps de la vidange d'huile en enlevant rapidement l'huile du carter d'huile à moteur. Cette option est offerte en 24 V de CC uniquement.

  • Vide le carter d'huile en 60 secondes, ce qui permet à l'opérateur d'effectuer une vidange d'huile en 30 minutes ou moins.
  • Permet de vidanger l'huile rapidement et proprement en pompant l'huile usée directement dans un barril afin que le technicien ne doive pas toucher à l'huile de graissage.
Étude de cas Actions

Un remorqueur de port polyvalent équipé d’un Cummins QSK60

Voir

Remorqueur : 3200 HP prêt à travailler

Voir

Nettoyeur de filet télécommandé monté sur catamaran

Voir

Oscar B : Puissance dans les courants de rivière

Voir

Nouveaux ATB puissants pour l'avitaillement en palettes

Voir

Plusieurs heures, peu d'usure

Voir

Le plus important fabricant mondial de remorqueur russe

Voir

Navire de recherche halieutique construit en Malaysie pour le Bangladesh

Voir

Bateau remorqueur Rodriguez pour Mid-River

Voir

Remorqueur polyvalent pour le port de Toronto

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.