ELIMINATOR

L'ELIMINATOR, offert pour les groupes moteurs KTA38, KTA50 et tous les QSK à circuit d'alimentaiton modulaire à rampe commune est un système plein débit et centrifuge à cartouche d'acier inoxydable permanente qui élimine le besoin de filtres à huile jetables.

cummins eliminator placement illustrationL'ELIMINATOR (au contour rouge dans la photo) consiste en un système à matériau filtrant à deux étapes. Le premier filtre bloque les particules de pas plus de 20 microns, et un séparateur centrifuge qui gire constamment dépose les particules les plus lourdes sur une doublure remplaçable.

Vu que l'ELIMINATOR utilise la pression de l'huile du système de lubrification pour faire girer le séparateur centrifuge, il n'y a pas de charge supplémentaire sur le moteur, et donc pas de perte de puissance ni de diminution de l'économie de carburant. Cette option fait diminuer les coûts de fonctionnement en :

  • éliminant le coût récurrent et l'entretien des filtres à visser
  • réduisant les temps d'arrêt pour remplacer le filtre
  • éliminant le coût d'évacuation des éléments filtrants usés
  • améliorant la filtration et en réduisant l'usure des composants, ce qui peut rallonger les périodes d'avant la révision
  • rallongeant les intervalles entre les vidanges d'huile lorsqu'elle est utilisée conjointement avec l'échantillonnage d’huile et CENTINEL

L'ELIMINATOR satisfait à la plupart des exigences de la Société de classification maritime relatives aux filtres duplex.

Étude de cas Actions

Un remorqueur de port polyvalent équipé d’un Cummins QSK60

Voir

Remorqueur : 3200 HP prêt à travailler

Voir

Nettoyeur de filet télécommandé monté sur catamaran

Voir

Oscar B : Puissance dans les courants de rivière

Voir

Nouveaux ATB puissants pour l'avitaillement en palettes

Voir

Plusieurs heures, peu d'usure

Voir

Le plus important fabricant mondial de remorqueur russe

Voir

Navire de recherche halieutique construit en Malaysie pour le Bangladesh

Voir

Bateau remorqueur Rodriguez pour Mid-River

Voir

Remorqueur polyvalent pour le port de Toronto

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.