Offert comme ensemble du marché des pièces de rechange pour les groupes moteurs de la série K, ou installé comme option d'usine sur les groupes moteurs MCRS de la série Quantum, CENTINEL élimine ou prolonge les intervalles de vidange d'huile en brûlant l'huile usée et en la remplaçant avec de l'huile propre.
Le système avancé de gestion de l'huile moteur CENTINEL automatise les vidanges d'huile. Pendant que l'équipement tourne, CENTINEL surveille le cycle de service du moteur. À intervalles précis, il purge une petite quantité d'huile usée et l'envoie vers le réservoir de carburant, oû elle sera ensuite mélangée avec le carburant diesel et brûlée lors de la combustion.
CENTINEL permet à l'équipement de fonctionner pendant un maximum de 4 000 heures entre les intervalles d'entretien. En fonction du cycle de service, cela pourrait éliminer entre 15 et 20 vidanges d'huile actuellement prévues au calendrier d'entretien.
Réduit les temps d'arrêt et le coût lié aux vidanges d'huile
Réduit le risque de dommages au moteur en raison du non respect du calendrier de vidange d'huile
Étude de cas
Actions
Un remorqueur de port polyvalent équipé d’un Cummins QSK60