Puissances nominales maritimes et définitions

Les puissances nominales sont fondées sur des conditions ISO 8665 de 100 kPa (29,612 po Hg), 25 °C (77 °F) et 30 % d'humidité relative. La puissance de l'arbre porte-hélice représente la puissance nette disponible après les pertes d'engrenages typiques, et elle s'élève à 97 % de la puissance nominale. La puissance nominale se calcule selon les procédures de l'IMCI.

Rendement élevé
Cette puissance nominale est destinée à une utilisation peu fréquente dans des applications de charge variable avec facteur de charge de 10 à 30 %. La pleine puissance est restreinte à une heure d'opération sur huit. L'opération à puissance réduite doit être à une charge de 80 % ou moins.

Les moteurs ayant cette puissance nominale sont destinés à propulser les bateaux de plaisance seulement. L'utilisation de puissance nominale à rendement élevé dans les applications commerciales annulera la garantie à la discrétion de Cummins. L'utilisation commerciale est définie comme étant une utilisation du produit liée à un travail ou à un emploi, ou toute utilisation du produit qui génère du revenu, pendant quelque partie de la période de garantie, même si le produit n'est utilisé à de telles fins qu'à l'occasion.

Les applications à rendement élevé typiques sont celles pour la pêche sportive, le yacht motorisé et les croiseurs.


Service intermittent
Cette puissance nominale est destinée à une utilisation dans des applications de charge variable avec facteur de charge de 20 à 40 %. La pleine puissance est restreinte à deux heures d'opération sur huit. Les opérations à puissance réduite doivent être à une charge de 80 % ou moins. De plus, l'opération à puissance réduite doit être au régime de croisière (tr/min) ou en dessous. Le régime de croisière (tr/min) dépend du régime nominal du moteur (tr/min) :

Les applications de bateau typiques sont celles-ci : coque planante comme celles des bateaux douaniers, militaires et policiers, affrétés pour la pêche, et certaines applications de bateau de pêche autre qu'au filet.

Les applications auxiliaires typiques comprennent : groupes propulseurs hydrauliques, propulseurs pour les manœuvres, pompes à incendie.


Moyen Continuel
Cette puissance nominale est destinée à une utilisation constante dans des applications de charge variable avec facteur de charge de 40 à 60 %. La pleine puissance est restreinte à six heures toutes les 12 heures d'opération. L'opération à puissance réduite doit être à une charge de 80 % ou moins.

Les applications de bateau typiques sont celles-ci : coque planante de traversier, bateau de pêche conçu pour grande vitesse jusqu'aux zones de pêche et retour, yacth à carène déplaçante (sans fret), et navire côtier à court déplacement où la charge et le régime du moteur sont cycliques.

Les applications auxiliaires typiques comprennent : groupes propulseurs et certaines pompes de cargaison.


Service intensif
Cette puissance nominale est destinée à une utilisation constante dans des applications de charge variable avec facteur de charge de 60 à 75 %. La pleine puissance est restreinte à 10 heures toutes les 12 heures d'opération. L'opération à puissance réduite doit être à une charge de 80 % ou moins.

Les applications de bateau typiques sont celles-ci : coque planante de bateau comme les chalutiers pélagiques, senneur et remorqueurs qui ralentissent souvent et dont le régime et la charge sont stables. Ils peuvent aussi être utilisés dans les bateaux à grande vitesse comme les traversiers et les navires de relève.

Les applications auxiliaires typiques comprennent : les pompes de cargaison et les propulseurs en mode de positionnement dynamique.


Service continuel
Cette puissance nominale est destinée à une utilisation constante dans des applications nécessitant un facteur de charge d'entre 70 et 90 %.

Les applications de bateau typiques sont celles-ci : coque planante de bateau océanique comme les chalutiers pêchant en haute mer, les cargos, les remorqueurs, les pousseurs et les chalutiers qui draguent le fond.


Light Duty (LD)
Intended for intermittent use in variable load applications with a power factor of 10-30%. La pleine puissance est restreinte à une heure toutes les huit heures d'opération. Reduced power operation must be at or below 80% load.


Puissance électrique de base
Les groupes moteurs ayant cette puissance peuvent s'utiliser pendant un nombre d'heures illimité par année dans des applications de charge variable. La charge variable ne doit pas dépasser la moyenne de 80 % de la puissance nominale.

Une capacité de surcharge de 10 % est disponible pendant une période d'une heure par période de 12 heures d'opération. La durée totale d'utilisation à la puissance de surcharge de 10 ne doit pas dépasser les 25 heures par année. Cette puissance nominale suit les directives ISO 8528.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.