L9N (2018)
186 - 239 kW
895 - 1356 N•m
Sélectionnez une application
Aperçu :
Le L9N de 2018 marque l'évolution des groupes moteurs à gaz naturel de Cummins, les meilleurs quant aux émissions. Homologué selon le California Air Resources Board et conforme à la norme optionnelle de dégagement de NOx de l'Environmental Protection Agency (EPA) de 0,02 g/bhp-hr, il a un dégagement de NOx de 90 % inférieur à la norme EPA nord-américaine. Le L9N à dégagement presque nul, qui produit 320 hp et un couple de 1 000 pi-lb convient très bien, grâce à sa performance et à sa fiabilité supérieures, aux fonctions de transport en commun, d'ordures et de camionnage.
Réduction d'émissions rentable
- Réduit le dégagement de NOx créateur de smog de 90 % par rapport à la norme de l'EPA sur le NOx
- Peut fonctionner avec du GNL, du gaz naturel renouvelable (GNR) ou du GNC à 100 %
- Importantes réductions en utilisant du GNR.
- Le gaz naturel est le carburant sur le marché qui a le moins de carbone, et l'offre intérieure est abondante et le prix, stable.
- Infrastructure de ravitaillement établie et grossissante
- Pas besoin de modifier l'infrastructure pour les parcs utilisant le gaz naturel