L9 pour poids moyen (2021)
194 - 283 kW
1166 - 1695 N•m
Sélectionnez une application
Aperçu :
Une capacité robuste dans un format de poids moyen.
La nouvelle génération de moteurs L9 fait plus qu'offrir la puissance, la fiabilité et la durabilité dont vous avez besoin pour accomplir les tâches les plus difficiles. Le L2021 L9 offre les meilleures puissances et couples de sa catégorie, un rapport puissance/poids inégalé, ainsi que la fiabilité et le temps de fonctionnement que vous attendez de Cummins. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Les moteurs 2021 L9 de la série Productivity sont jusqu'à 1,5 % plus économes en carburant que les modèles 2017. Les moteurs 2021 L9 de la série Performance bénéficieront d'une amélioration de la consommation de carburant pouvant aller jusqu'à 3,5 %
Comment avons-nous fait? Nous avons commencé par réduire les pertes par frottement dans le moteur de base et par optimiser la combustion. Nous avons également intégré une nouvelle conception de piston, optimisé le calage des soupapes de l'arbre à cames et réduit la vitesse de la pompe à eau pour minimiser les pertes parasites.
Tout sur le temps utilisable :
Pour améliorer le temps utilisable, nous avons synchronisé et prolongé les intervalles d'entretien du moteur recommandés, de sorte que les flottes puissent espacer les vidanges d'huile et les changements de filtre à huile et à carburant. Les camions passent plus longtemps sur la route, et moins au garage pour l'entretien programmé. Vous en faites plus avec votre argent.