L Gas Plus

Puissance 320 - 320 HP
239 - 239 kW
Couple 1000 - 1000 pi-lb
1356 - 1356 N•m

Applications

Camion lourd Autobus scolaire

Aperçu :

Avec la version 2007 du moteur ISL G, le L Gas Plus n'est plus disponible. Les clients qui possèdent le L Gas Plus continueront à bénéficier de l'assistance du réseau de distributeurs et de services Cummins.

Le Gas Plus de 8,9 litre disposent de tous les avantages du gaz naturel à combustion propre avec la puissance et le couple pour le transport en commun (40 pied, à deux étages ou articulé), le compacteur de déchets lourds, l'évacuation des déchets et la distribution locale (camions lourds ainsi que les tracteurs 4X2).

Principales caractéristiques

  • 320 HP et 1000 lb-pi de couple
  • Turbocompresseur à géométrie variable Holset – couple à bas régime et temps de réponse transitoire impressionants
  • Système d'allumage à haute énergie – meilleur rendement, durée de vie des bougies améliorée (2000 heures)
  • Puissance élevée/poids réduit – rapport puissance-poids le plus élevé de sa catégorie
  • Électronique à pleine autorité – protection supérieure du moteur, liaisons de données à la pointe de la technologie, possibilité d'interface avec Cummins INSITE et QuickCheck
  • Fonctionnement silencieux – 72,9 dB(A) au ralenti, 96,4 dB(A) vitesse nominale, pleine charge
  • Traitement secondaire – Catalyseur
  • Carburant – Gaz naturel comprimé (GNC) ou gaz naturel liquéfié (GNL)