Module d'alimentation terrestre pour forage KTA50 (50Hz)

Puissance 1750 - 1750 HP
1305 - 1305 kW

Applications

Huile et gaz Forage

Aperçu :

Les modules de forage terrestre KTA50 de Cummins sont conçus, développés, montés et essayés au Cummins Oil and Gas Center of Excellence, et ils sont soutenus par la pleine puissance de Cummins à la livraison. Chaque composant, du moteur jusqu'à l'alternateur, est construit de manière à fournir une performance, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de forage pétrolier et gazier. L'ensemble complet du module d'alimentation est soutenu par le réseau de service et la garantie de Cummins, ce qui assure une disponibilité supérieure et améliore l'efficacité de l'installation.

Caractéristiques générales
Diese lV-16 à 4 temps

Ces modules sont indiqués pour les opérations continuelles à charges variables dans des applications de forage où la puissance maximale est nécessaire pendant de petites périodes lors du démarrage ou d'une surcharge soudaine. Reportez-vous à la fiche technique du moteur pour en savoir plus.

Caractéristiques nominales G-Drive

Modèle Puissance au frein nominale (kW) Fréquence nominale Niveau de certification sur les émissions
KTA50 1750 (1305) @ 1500 50 Non certifié
KTA50 1609 (1200) @ 1500 50 Non certifié