Module d'alimentation terrestre pour forage KTA50 (50Hz)

Puissance 1470 - 1750 HP
1096 - 1305 kW
Certification

Applications

Groupes moteurs pour secteur pétrolier et gazier Forage

Aperçu :

Les modules d'alimentation de forage KTA50 sont conçus, développés, assemblés et testés par Cummins. Chaque composant, du moteur à l'alternateur, est construit pour offrir des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de forage pétrolier et gazier opérant sur des marchés sans émissions. L'ensemble complet du module d'alimentation est soutenu par le réseau de service et la garantie de Cummins, ce qui assure une disponibilité supérieure et améliore l'efficacité de l'installation.

Le moteur KTA50 utilise le robuste système d'alimentation en carburant Cummins PT pour délivrer des puissances de 1,470 BHP (1,097 kWm) à 1,200 tr/min et 1, 750 BHP (1,306 kWm) à 1,500 tr/min. Ces groupes moteurs sont couplés à un alternateur à enroulement de forme dimensionné pour le service des plateformes de forage avec des puissances électriques de 1,000 kWe à 60 Hz et 1,200 kWe à 50 Hz.

L'ensemble complet de modules d'alimentation de forage est soutenu par le réseau de service et la garantie Cummins, assurant une plus grande disponibilité et une efficacité accrue de l'installation.

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Cummins local.

Autres ressources pertinentes :

Caractéristiques générales
Diese lV-16 à 4 temps

Ces modules sont indiqués pour les opérations continuelles à charges variables dans des applications de forage où la puissance maximale est nécessaire pendant de petites périodes lors du démarrage ou d'une surcharge soudaine. Reportez-vous à la fiche technique du moteur pour en savoir plus.
 

Modèle Puissance au frein HP (kWm) Vitesse Fréquence Niveau de certification sur les émissions
KTA50 1 470 (1 097) 1 200 tr/min 60 Hz Non certifié
KTA50 1 750 (1 306) 1 500 tr/min 50 Hz Non certifié