Applications de compression à moteur à essence KTA38GC

Puissance 635 - 850 HP
474 - 634 kW
Certification

Applications

Groupes moteurs pour secteur pétrolier et gazier Compression des gaz

Aperçu :

La récupération et la compression en cours de route nécessitent une puissance fiable, durable et bénéficiant d'un support de classe mondiale. La solution parfaite : le KTA 38GC Cummins, un moteur au gaz naturel haute performance et conforme aux normes antipollution qui partage les mêmes caractéristiques que les moteurs diesel Cummins de la série K et bon nombre des mêmes composants robustes. Il ne faut pas s'étonner que le KTA38GC ait un faible coût d'entretien et qu'il garantisse une bonne circulation du gaz. En tout temps.

Caractéristiques générales
Diese lV-12 à 4 temps

Alésage 6,25 po (159 mm)
Course 6,25 po (159 mm)
Cylindrée 37,7 L (2300 po³)
Puissance du moteur* 635-850 HP (474-634 kW)
Taux de compression 8,5:1
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Type d’échappement Collecteur refroidi à l'eau
Poids** 11 932 lb (5 412 kg)
Débit de refroidissement 32,7 gal (123,8 l)
Capacité d’huile de lubrification 89,0 gal (336,9 l)
Rotation Dans le sens antihoraire

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance

Taux de compression

Émissions
KTA38GCSLB

850 HP (634 kW) à 1800 tr/min

8,5:1

(1)

KTA38GCSLB

710 HP (529 kW) à 1500 tr/min

8,5:1

(1)

KTA38GCE

760 HP (567 kW) à 1800 tr/min

8,5:1

En fonction du client

KTA38GCE

635 HP (474 kW) à 1500 tr/min

8,5:1

En fonction du client

(1) Ce moteur émet 2,0 g/HP-h de NOx, 4,0 g/HP-h de CO, et 1,0 g/HP-h de composés organiques volatils. Ce moteur ne répond pas aux exigences révisées « New Source Performance Standards (NSPS) for Stationary Spark Ignition (SI) » de l’EPA pour les moteurs autres que des moteurs de secours; il est offert uniquement en vue d’une utilisation à l’extérieur des États-Unis.

* Tests de validation sur place par l'EPA requis.