Applications de compression à moteur à essence KTA19GC

Puissance 265 - 420 HP
198 - 313 kW

Applications

Huile et gaz Compression des gaz

Aperçu :

La récupération de la compression nécessite une puissance fiable, durable et bénéficiant d'un support de classe mondiale. La solution parfaite : le KTA19GC Cummins, un moteur au gaz naturel haut rendement qui partage un bon nombre de pièces des moteurs diesel Cummins de la série K et de nombreux composants robustes semblables. Il ne faut pas s'étonner que le KTA19GC ait un faible coût d'entretien et qu'il garantisse une bonne circulation du gaz. En tout temps.

Caractéristiques générales
En ligne, 6 cylindres, 4 temps, au gaz naturel

Alésage 6,25 po (159 mm)
Course 6,25 po (159 mm)
Cylindrée 18,8 L (1150 po³)
Puissance du moteur* 265-420 HP (198-314 kW)
Taux de compression 8,5:1
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Type d’échappement Collecteur refroidi à l'eau
Poids** 4840 lb (2195 kg)
Débit de refroidissement 8 gal (30,3 l)
Capacité d’huile de lubrification 27,0 gal (102,0 l)
Rotation Dans le sens antihoraire

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance

Taux de compression

Émissions
KTA19GC

420 HP (313 kW) à 1800 tr/min

8,5:1

Exportation seulement

KTA19GC

380 HP (283 kW) à 1800 tr/min

8,5:1

Exportation seulement

KTA19GC

265 HP (198 kW) à 1200 tr/min

8,5:1

Exportation seulement

Conforme à la norme NSPS (1) avec régulateur de rapport air-carburant et catalyseur installés par le client.

* Tests de validation sur place par l'EPA requis